Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,8507 kr - 26,8507 kr | 145 I lager |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,6442 kr - 219,8649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 64,0866 kr - 106,8406 kr | 128 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 48,3361 kr - 289,9972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 49,8402 kr - 298,9376 kr | 74 I lager |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 58,6129 kr - 390,7329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 88,9401 kr - 98,8371 kr | 180 I lager |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,0877 kr - 192,4521 kr | 194 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,2294 kr - 157,4056 kr | 1718 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,6443 kr - 333,915 kr | 117 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 27,0726 kr - 162,4059 kr | 610 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 39,0555 kr - 234,3628 kr | 130 I lager |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 57,5921 kr - 383,9721 kr | 355 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 48,4496 kr - 290,727 kr | 255 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,4345 kr - 43,4345 kr | 64 I lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 63,8795 kr - 383,2867 kr | 387 I lager |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 45,9297 kr - 275,5092 kr | 34 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 88,807 kr - 98,6744 kr | 81 I lager |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2534 kr - 97,5205 kr | 158 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,1708 kr - 217,0245 kr | 67 I lager |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta