Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5729 kr - 93,4177 kr | 73 I lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2041 kr - 97,1654 kr | 100 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 9,4532 kr - 14,705 kr | 1810 I lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 17,9892 kr - 107,9649 kr | 1859 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 359,8376 kr - 367,2315 kr | 45 I lager |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 57,2149 kr - 58,4472 kr | 13 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 54,7502 kr - 55,8065 kr | 96 I lager |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,9696 kr - 37,6738 kr | 847 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 196,6431 kr - 196,6431 kr | 80 I lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 342,409 kr - 349,2748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 453,4939 kr - 462,8244 kr | 40 I lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 694,745 kr - 823,5995 kr | 44 I lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,4112 kr - 98,4377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 136,6344 kr - 1 894,3561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 71,8267 kr - 73,4111 kr | 286 I lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,4216 kr - 26,4216 kr | 40 I lager |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,8507 kr - 26,8507 kr | 145 I lager |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,6442 kr - 219,8649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 64,0866 kr - 106,8406 kr | 128 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 48,3361 kr - 289,9972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta