Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,5921 kr - 383,9721 kr | 355 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 28,5668 kr - 171,4449 kr | 877 I lager |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 27,0726 kr - 162,4059 kr | 610 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,1708 kr - 217,0245 kr | 67 I lager |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2534 kr - 97,5205 kr | 158 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 40,2538 kr - 241,5969 kr | 35 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 51,4231 kr - 308,5486 kr | 142 I lager |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 126,5754 kr - 158,2193 kr | 19 I lager |
11.26 in
286.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 48,4496 kr - 290,727 kr | 255 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 45,9297 kr - 275,5092 kr | 34 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 88,807 kr - 98,6744 kr | 81 I lager |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 58,7017 kr - 352,1606 kr | 20 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 95,8438 kr - 575,0632 kr | 47 I lager |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 142,7894 kr - 238,0317 kr | 34 I lager |
14.488 in
368.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 34,1292 kr - 204,7309 kr | 6131 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,6942 kr - 196,1554 kr | 292 I lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 77,7856 kr - 466,8123 kr | 3 I lager |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 371,5453 kr - 464,4206 kr | 28 I lager |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,9966 kr - 263,9947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 52,5622 kr - 315,3143 kr | 137 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta