Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
227,8535 kr - 284,8095 kr 260 I lager
406.4 mm
120.0 mm
Flexibel polyeten
43,0498 kr - 258,2251 kr 144 I lager
128.5 mm
90.0 mm
Flexibel polyeten
37,9115 kr - 227,4492 kr 4 I lager
180.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
56,4136 kr - 338,5109 kr 185 I lager
235.0 mm
55.0 mm
Flexibel polyeten
92,3131 kr - 153,8699 kr 103 I lager
273.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
38,6315 kr - 231,7985 kr 29 I lager
176.8 mm
74.0 mm
Flexibel polyeten
54,6038 kr - 327,5783 kr 238 I lager
177.8 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
68,3028 kr - 409,7428 kr 55 I lager
216.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
60,8813 kr - 365,2777 kr 2 I lager
236.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
68,3028 kr - 409,7428 kr 24 I lager
210.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
455,8846 kr - 569,8557 kr 33 I lager
574.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
76,4344 kr - 458,6165 kr 135 I lager
281.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
92,3624 kr - 554,1842 kr 63 I lager
311.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyeten
88,9401 kr - 533,6899 kr 103 I lager
318.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyeten
613,5565 kr - 766,9383 kr 333 I lager
648.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
2 781,3472 kr - 2 781,3472 kr 104 I lager
1168.0 mm
185.0 mm
Flexibel polyeten
30,2799 kr - 30,9841 kr 245 I lager
37.7 mm
45.0 mm
Flexibel polyeten
585,0001 kr - 596,9712 kr 125 I lager
508.0 mm
170.0 mm
Flexibel polyeten
294,8767 kr - 300,8622 kr 83 I lager
378.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
58,1464 kr - 59,4385 kr 2468 I lager
88.9 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 406.4 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10240359

Prisintervall
284,8095 kr - 227,8535 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 128.5 mm (ID) 90.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230251

Prisintervall
258,2251 kr - 43,0498 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • d
    128.5 mm
  • h
    90.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 180.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242049

Prisintervall
227,4492 kr - 37,9115 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    180.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyeten Gul

10238103

Prisintervall
338,5109 kr - 56,4136 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230688

Prisintervall
153,8699 kr - 92,3131 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 176.8 mm (ID) 74.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240380

Prisintervall
231,7985 kr - 38,6315 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d
    176.8 mm
  • h
    74.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 177.8 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10238066

Prisintervall
327,5783 kr - 54,6038 kr

Lagernivåer
238 I lager
Egenskaper
  • d
    177.8 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 216.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230763

Prisintervall
409,7428 kr - 68,3028 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d
    216.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 236.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240335

Prisintervall
365,2777 kr - 60,8813 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    236.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 210.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230749

Prisintervall
409,7428 kr - 68,3028 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 574.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238615

Prisintervall
569,8557 kr - 455,8846 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d
    574.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 281.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10238141

Prisintervall
458,6165 kr - 76,4344 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d
    281.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 311.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyeten Gul

10238196

Prisintervall
554,1842 kr - 92,3624 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d
    311.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyeten Gul

10230770

Prisintervall
533,6899 kr - 88,9401 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 648.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238660

Prisintervall
766,9383 kr - 613,5565 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • d
    648.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1168.0 mm (ID) 185.0 mm (H) Polyeten Gul

10308363

Prisintervall
2 781,3472 kr - 2 781,3472 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d
    1168.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 37.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242865

Prisintervall
30,9841 kr - 30,2799 kr

Lagernivåer
245 I lager
Egenskaper
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 508.0 mm (ID) 170.0 mm (H) Polyeten Gul

10266397

Prisintervall
596,9712 kr - 585,0001 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10308455

Prisintervall
300,8622 kr - 294,8767 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10308592

Prisintervall
59,4385 kr - 58,1464 kr

Lagernivåer
2468 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790