Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687,2827 kr - 701,1903 kr | 61 I lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 105,8035 kr - 108,0921 kr | 52 I lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 072,2667 kr - 1 340,3297 kr | 291 I lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 41,5468 kr - 42,427 kr | 32 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 760,8698 kr - 760,8698 kr | 23 I lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 034,3355 kr - 1 723,858 kr | 82 I lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 539,4003 kr - 3 539,4003 kr | 2 I lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 87,8468 kr - 87,8468 kr | 7 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,3346 kr - 127,6577 kr | 685 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 102,3728 kr - 614,2469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 40,1503 kr - 240,8129 kr | 2933 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 53,7605 kr - 322,5238 kr | 10 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 213,5627 kr - 213,5627 kr | 74 I lager |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 345,3308 kr - 431,6672 kr | 61 I lager |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 45,7867 kr - 76,3358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 60,5164 kr - 363,0883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 79,8567 kr - 479,0812 kr | 130 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 81,5827 kr - 489,4664 kr | 117 I lager |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 509,1274 kr - 636,4129 kr | 61 I lager |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 336,4693 kr - 420,6015 kr | 271 I lager |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta