Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,4496 kr - 167,421 kr | 101 I lager |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 350,9376 kr - 584,901 kr | 40 I lager |
20.512 in
521.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 302,3401 kr - 377,9215 kr | 60 I lager |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 191,2242 kr - 212,4828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.909 in
404.1 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 82,5936 kr - 495,6354 kr | 38 I lager |
9.055 in
230.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 251,4348 kr - 314,2935 kr | 82 I lager |
17.52 in
445.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 442,9253 kr - 553,6566 kr | 6 I lager |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 526,6432 kr - 877,7435 kr | 62 I lager |
24.488 in
622.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 14,7807 kr - 19,6731 kr | 2347 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 30,4604 kr - 33,8185 kr | 57 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 820,3289 kr - 1 025,4001 kr | 66 I lager |
28.307 in
719.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 732,5825 kr - 2 732,5825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 555,7765 kr - 567,0434 kr | 31 I lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 110,3163 kr - 1 850,5222 kr | 81 I lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 687,7509 kr - 1 687,7509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 198,4036 kr - 202,4526 kr | 100 I lager |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 81,1571 kr - 82,9176 kr | 163 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 10,862 kr - 16,5377 kr | 166 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 34,3289 kr - 35,0331 kr | 74 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 403,3209 kr - 403,3209 kr | 65 I lager |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta