Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,8795 kr - 383,2867 kr | 387 I lager |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 64,1458 kr - 384,914 kr | 60 I lager |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 117,5907 kr - 705,4554 kr | 265 I lager |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 108,7341 kr - 652,4543 kr | 248 I lager |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 174,0338 kr - 290,0465 kr | 102 I lager |
15 in
381.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,2294 kr - 157,4056 kr | 1718 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,4345 kr - 43,4345 kr | 64 I lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 679,7586 kr - 849,6946 kr | 32 I lager |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 37,014 kr - 37,014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 403,7958 kr - 504,7484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.236 in
514.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 459,4943 kr - 765,7991 kr | 95 I lager |
23.504 in
597.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 713,8582 kr - 892,3302 kr | 7 I lager |
26.496 in
673.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 939,759 kr - 1 174,6987 kr | 9 I lager |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 658,0591 kr - 671,4386 kr | 20 I lager |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 683,8179 kr - 2 683,8179 kr | 4 I lager |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 116,3663 kr - 118,6548 kr | 154 I lager |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 447,9765 kr - 1 477,5522 kr | 13 I lager |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 55,2784 kr - 56,3346 kr | 34 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 468,2818 kr - 477,9643 kr | 51 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 253,5059 kr - 258,6112 kr | 23 I lager |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta