Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6305 kr - 1,0857 kr | 35 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5084 kr - 0,8767 kr | 89100 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,6434 kr - 1,1062 kr | 4818 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,5799 kr - 2,7183 kr | 1248 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,7379 kr - 4,9132 kr | 22745 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0969 kr - 5,9314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,7289 kr - 7,6931 kr | 612 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,0872 kr - 1,8698 kr | 5500 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,1705 kr - 2,0112 kr | 5000 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,8097 kr - 5,1233 kr | 1750 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,0969 kr - 5,9314 kr | 7598 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7235 kr - 4,8809 kr | 202 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,1688 kr - 6,0769 kr | 169 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,968 kr - 1,6656 kr | 1174 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7972 kr - 8,2336 kr | 539 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,4793 kr - 2,5455 kr | 4500 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,298 kr - 3,9282 kr | 1142 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,623 kr - 4,5738 kr | 7393 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,7809 kr - 5,0264 kr | 3055 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 0,5817 kr - 1,0009 kr | 3995 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta