Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
0,5084 kr - 0,8767 kr 89100 I lager
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
UNF Gängor
0,6434 kr - 1,1062 kr 4818 I lager
3.9 mm
25.0 mm
0,4653 kr - 0,8045 kr 55493 I lager
4.4 mm
M5;M3/16"
19.0 mm
UNF Gängor
0,7497 kr - 1,2884 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
13.0 mm
UNF Gängor
0,6305 kr - 1,0857 kr 35 I lager
7.0 mm
13.0 mm
0,4021 kr - 0,6929 kr 5500 I lager
5.5 mm
25.0 mm
0,7109 kr - 1,224 kr 3570 I lager
8.7 mm
13.0 mm
1,4793 kr - 2,5455 kr 4500 I lager
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metriska Gängor
2,298 kr - 3,9282 kr 1142 I lager
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metriska Gängor
2,0539 kr - 5,7698 kr 936 I lager
24.6 mm
M25
25.0 mm
Metriska Gängor
2,1688 kr - 6,0769 kr 169 I lager
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metriska Gängor
1,9389 kr - 5,4627 kr 5948 I lager
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
UNF Gängor
2,456 kr - 6,9335 kr 4095 I lager
25.4 mm
1"
25.0 mm
UNF Gängor
3,9928 kr - 6,8509 kr 761 I lager
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
BSP-gängor
1,6948 kr - 4,7839 kr 3000 I lager
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metriska Gängor
2,4416 kr - 4,1796 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
UNF Gängor
4,7972 kr - 8,2336 kr 539 I lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
UNF Gängor
2,0969 kr - 5,9314 kr 7598 I lager
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF Gängor
4,3519 kr - 12,3154 kr 1506 I lager
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Metriska Gängor
2,1113 kr - 6,0122 kr 4543 I lager
25.4 mm
1"
13.0 mm
UNF Gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007754

Prisintervall
0,8767 kr - 0,5084 kr

Lagernivåer
89100 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5;M3/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007709

Prisintervall
1,1062 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
4818 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 4.4 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gul

10007723

Prisintervall
0,8045 kr - 0,4653 kr

Lagernivåer
55493 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M5;M3/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 9.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007938

Prisintervall
1,2884 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8";M10;3/8"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007839

Prisintervall
1,0857 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 5.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007785

Prisintervall
0,6929 kr - 0,4021 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 8.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007914

Prisintervall
1,224 kr - 0,7109 kr

Lagernivåer
3570 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008140

Prisintervall
2,5455 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8";M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008287

Prisintervall
3,9282 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
1142 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008348

Prisintervall
5,7698 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
936 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008270

Prisintervall
6,0769 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008225

Prisintervall
5,4627 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
5948 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M20;3/4"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008379

Prisintervall
6,9335 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
4095 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008478

Prisintervall
6,8509 kr - 3,9928 kr

Lagernivåer
761 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008164

Prisintervall
4,7839 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8";M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008300

Prisintervall
4,1796 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8";7/8"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008553

Prisintervall
8,2336 kr - 4,7972 kr

Lagernivåer
539 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    M39;1 1/2"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008294

Prisintervall
5,9314 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
7598 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8";7/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008577

Prisintervall
12,3154 kr - 4,3519 kr

Lagernivåer
1506 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4";M32
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008362

Prisintervall
6,0122 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
4543 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    1"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C