Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5084 kr - 0,8767 kr | 89100 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,6434 kr - 1,1062 kr | 4818 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4653 kr - 0,8045 kr | 55493 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,7497 kr - 1,2884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,6305 kr - 1,0857 kr | 35 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4021 kr - 0,6929 kr | 5500 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7109 kr - 1,224 kr | 3570 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,4793 kr - 2,5455 kr | 4500 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,298 kr - 3,9282 kr | 1142 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,0539 kr - 5,7698 kr | 936 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,1688 kr - 6,0769 kr | 169 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,9389 kr - 5,4627 kr | 5948 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,456 kr - 6,9335 kr | 4095 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9928 kr - 6,8509 kr | 761 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 1,6948 kr - 4,7839 kr | 3000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,4416 kr - 4,1796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7972 kr - 8,2336 kr | 539 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,0969 kr - 5,9314 kr | 7598 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,3519 kr - 12,3154 kr | 1506 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,1113 kr - 6,0122 kr | 4543 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta