Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,754 kr - 1,2994 kr | 6279 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,4416 kr - 4,1796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,2406 kr - 6,3517 kr | 3464 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7809 kr - 5,0264 kr | 3055 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 3,5907 kr - 10,1821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 2,7576 kr - 4,7453 kr | 1740 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,0934 kr - 7,0866 kr | 35916 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7972 kr - 8,2336 kr | 539 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,298 kr - 6,4648 kr | 2100 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 10008423 | 2,7289 kr - 7,6931 kr | 70 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|
| 5,8169 kr - 9,9935 kr | 1320 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 6,7649 kr - 11,6119 kr | 253 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,7497 kr - 1,2884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,4653 kr - 0,8045 kr | 55493 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,5084 kr - 0,8767 kr | 89100 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,968 kr - 1,689 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,5759 kr - 0,9915 kr | 550 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,7813 kr - 1,345 kr | 10000 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7612 kr - 1,3104 kr | 5500 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,7576 kr - 7,7739 kr | 4193 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta