Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0872 kr - 1,8698 kr | 5500 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,0657 kr - 1,8384 kr | 8971 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,7379 kr - 4,9132 kr | 22745 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1705 kr - 2,0112 kr | 5000 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 7,1814 kr - 12,3662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,4416 kr - 6,8527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,2657 kr - 12,0568 kr | 31847 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,386 kr - 15,2408 kr | 10766 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 5,4004 kr - 15,3377 kr | 320 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,9552 kr - 8,5165 kr | 43 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,4901 kr - 9,9073 kr | 2290 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,6966 kr - 1,0826 kr | 25500 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,7612 kr - 1,3104 kr | 2449 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6535 kr - 1,1234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,4308 kr - 0,7416 kr | 23853 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,5081 kr - 2,5769 kr | 3807 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,0599 kr - 1,8227 kr | 2000 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,6707 kr - 1,1533 kr | 1369 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,7195 kr - 1,2413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,3601 kr - 2,3412 kr | 2799 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta