Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
1,0441 kr - 1,7912 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M14
25.0 mm
Metriska Gängor
7,5776 kr - 23,8077 kr 1725 I lager
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
UNF Gängor
8,9517 kr - 17,2776 kr 160 I lager
76.2 mm
38.1 mm
2,0538 kr - 3,7099 kr 2450 I lager
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
UNF Gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 13.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10008072

Prisintervall
1,7912 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Gul

10108765

Prisintervall
23,8077 kr - 7,5776 kr

Lagernivåer
1725 I lager
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Gängstorlek
    2 1/2"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Gul

10108772

Prisintervall
17,2776 kr - 8,9517 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10108758

Prisintervall
3,7099 kr - 2,0538 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M15;9/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor