Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350682 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 3308 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 3600 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 5952 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 31078 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 6123 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 146 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 6807 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| 2400 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 75940 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 13402 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 200 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 143333 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| 37000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 12950 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 13525 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 3600 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta