Meny Sök

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

I lager

Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h Köp
1,4937 kr - 5,592 kr 925 I lager
11.0 mm
Grön
Vinyl
29.0 mm
2,2118 kr - 8,2426 kr 15873 I lager
15.0 mm
Grön
Vinyl
29.5 mm
0,8172 kr - 1,1441 kr 21380 I lager
6.0 mm
Grön
Vinyl
25.0 mm
0,7626 kr - 2,8445 kr 351982 I lager
5.0 mm
Grön
Vinyl
23.5 mm
1,3185 kr - 3,1897 kr 270 I lager
12.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
3,0305 kr - 7,58 kr 5235 I lager
14.0 mm
Grön
Vinyl
28.5 mm
3,0593 kr - 4,283 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
0,9967 kr - 1,5543 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Grön
Vinyl
24.5 mm
5,1419 kr - 19,2813 kr 80 I lager
29.0 mm
Grön
Vinyl
35.0 mm
1,1993 kr - 1,679 kr 6775 I lager
11.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
1,6373 kr - 6,1577 kr 3600 I lager
12.0 mm
Grön
Vinyl
29.0 mm
1,7809 kr - 2,7749 kr 4946 I lager
20.0 mm
Svart
PVC
28.5 mm
3,6338 kr - 6,3009 kr 1710 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
33.5 mm
4,5386 kr - 6,3541 kr 11742 I lager
27.0 mm
Grön
Vinyl
33.5 mm
3,5045 kr - 13,1074 kr 2827 I lager
23.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
1,9246 kr - 4,8001 kr 2450 I lager
9.0 mm
Grön
Vinyl
25.0 mm
0,8421 kr - 0,8421 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Svart
PVC
24.5 mm
0,9407 kr - 3,5233 kr 13402 I lager
7.0 mm
Grön
Vinyl
24.0 mm
4,3806 kr - 6,1329 kr 1500 I lager
26.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
2,2262 kr - 8,3073 kr 6064 I lager
16.0 mm
Grön
Vinyl
28.0 mm
  • av 3
Böjliga/tänjbara ändskydd 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Grön

10084359

Prisintervall
5,592 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
925 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Grön

10084380

Prisintervall
8,2426 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
15873 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Grön

10084335

Prisintervall
1,1441 kr - 0,8172 kr

Lagernivåer
21380 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Grön

10084328

Prisintervall
2,8445 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
351982 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 12.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10086315

Prisintervall
3,1897 kr - 1,3185 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 14.0 mm 28.5 mm Vinyl Grön

10084373

Prisintervall
7,58 kr - 3,0305 kr

Lagernivåer
5235 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 21.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084427

Prisintervall
4,283 kr - 3,0593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Grön

10087176

Prisintervall
1,5543 kr - 0,9967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 29.0 mm 35.0 mm Vinyl Grön

10084472

Prisintervall
19,2813 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 11.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10086308

Prisintervall
1,679 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
6775 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 12.0 mm 29.0 mm Vinyl Grön

10084366

Prisintervall
6,1577 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 28.5 mm PVC Svart

10087848

Prisintervall
2,7749 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
4946 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 27.0 mm 33.5 mm PVC Svart

10086414

Prisintervall
6,3009 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
1710 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Grön

10084465

Prisintervall
6,3541 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
11742 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084434

Prisintervall
13,1074 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
2827 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Grön

10084342

Prisintervall
4,8001 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 24.5 mm PVC Svart

10466094

Prisintervall
0,8421 kr - 0,8421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
Böjliga/tänjbara ändskydd 7.0 mm 24.0 mm Vinyl Grön

10087152

Prisintervall
3,5233 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
13402 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084458

Prisintervall
6,1329 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Grön

10084397

Prisintervall
8,3073 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
6064 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790