Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5045 kr - 4,9063 kr | 486 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,7235 kr - 2,7145 kr | 55533 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
1,3788 kr - 2,7548 kr | 870 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
2,8007 kr - 3,921 kr | 12207 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,8421 kr - 0,8421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,4276 kr - 5,3658 kr | 6151 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,5386 kr - 6,3541 kr | 11742 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
4,1077 kr - 5,7508 kr | 2782 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,0226 kr - 2,1515 kr | 350 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7666 kr - 3,4987 kr | 31846 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,7511 kr - 2,8283 kr | 14275 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3,0449 kr - 11,378 kr | 2725 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
1,465 kr - 5,4951 kr | 27369 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2,4416 kr - 5,8515 kr | 6045 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
3,0305 kr - 7,58 kr | 5235 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,6373 kr - 6,1577 kr | 3600 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,3185 kr - 3,1897 kr | 270 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,9246 kr - 4,8001 kr | 2450 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,3124 kr - 8,6305 kr | 35530 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
2,2262 kr - 3,4786 kr | 1400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta