Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6089 kr - 2,2788 kr | 27290 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
3,6338 kr - 6,3009 kr | 1710 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
3,5045 kr - 13,1074 kr | 2827 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
3898 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
1,8384 kr - 4,4876 kr | 2172 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
1,1418 kr - 4,2829 kr | 10530 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,7809 kr - 4,3336 kr | 17775 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,6715 kr - 4,6353 kr | 507462 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
3,3321 kr - 4,665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
3,2316 kr - 3,5763 kr | 461 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
3,921 kr - 6,0927 kr | 905 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
4,1939 kr - 6,4546 kr | 25 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Grön
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,5853 kr - 2,8582 kr | 22122 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
7,9139 kr - 7,9139 kr | 17600 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Grön
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
3,3321 kr - 5,2079 kr | 486 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta