Meny Sök

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

I lager

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d Typ Köp
5,8646 kr - 12,3024 kr 6070 I lager
34.5 mm
30.0 mm
2
2,7853 kr - 6,1201 kr 2400 I lager
29.0 mm
12.0 mm
2
7,9336 kr - 17,4285 kr 5850 I lager
33.5 mm
27.0 mm
2
1,9698 kr - 4,1318 kr 1000 I lager
29.5 mm
10.0 mm
2
6,5551 kr - 14,415 kr Fråga angående leveranstidhär
34.5 mm
25.0 mm
2
1,3416 kr - 2,8146 kr 10600 I lager
24.0 mm
7.0 mm
2
4,0978 kr - 8,6055 kr 26000 I lager
24.0 mm
4.0 mm
2
3,6735 kr - 7,7045 kr 8480 I lager
28.5 mm
20.0 mm
2
9,1312 kr - 20,1313 kr 11920 I lager
35.0 mm
29.0 mm
2
2,6352 kr - 5,5299 kr 85524 I lager
29.0 mm
13.0 mm
2
4,512 kr - 5,1303 kr 13820 I lager
34.5 mm
21.0 mm
1
1,2186 kr - 2,8395 kr 331000 I lager
23.5 mm
5.0 mm
1
5,3645 kr - 11,7743 kr 1680 I lager
34.0 mm
22.0 mm
2
3,4955 kr - 7,3317 kr 4000 I lager
29.5 mm
19.0 mm
2
3,599 kr - 7,922 kr 127041 I lager
29.5 mm
15.0 mm
4
5,8973 kr - 12,9549 kr 15200 I lager
34.5 mm
23.0 mm
2
4,0028 kr - 8,7919 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
18.0 mm
2
7,4686 kr - 16,4344 kr 3420 I lager
34.5 mm
26.0 mm
2
1,6295 kr - 3,4173 kr 12000 I lager
24.5 mm
8.0 mm
2
2,3078 kr - 2,3078 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0 mm
11.0 mm
4
  • av 3
Böjliga/tänjbara ändskydd 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10125816

Prisintervall
12,3024 kr - 5,8646 kr

Lagernivåer
6070 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Svart

10084199

Prisintervall
6,1201 kr - 2,7853 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10084304

Prisintervall
17,4285 kr - 7,9336 kr

Lagernivåer
5850 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Svart

10087763

Prisintervall
4,1318 kr - 1,9698 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10084281

Prisintervall
14,415 kr - 6,5551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV - PIR Svart

10125830

Prisintervall
2,8146 kr - 1,3416 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Svart

10087725

Prisintervall
8,6055 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10087824

Prisintervall
7,7045 kr - 3,6735 kr

Lagernivåer
8480 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV - PIR Svart

10084311

Prisintervall
20,1313 kr - 9,1312 kr

Lagernivåer
11920 I lager
Egenskaper
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Svart

10087794

Prisintervall
5,5299 kr - 2,6352 kr

Lagernivåer
85524 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10084250

Prisintervall
5,1303 kr - 4,512 kr

Lagernivåer
13820 I lager
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10084168

Prisintervall
2,8395 kr - 1,2186 kr

Lagernivåer
331000 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Svart

10084267

Prisintervall
11,7743 kr - 5,3645 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10125823

Prisintervall
7,3317 kr - 3,4955 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Svart

10084212

Prisintervall
7,922 kr - 3,599 kr

Lagernivåer
127041 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10084274

Prisintervall
12,9549 kr - 5,8973 kr

Lagernivåer
15200 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10084243

Prisintervall
8,7919 kr - 4,0028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10084298

Prisintervall
16,4344 kr - 7,4686 kr

Lagernivåer
3420 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Svart

10125847

Prisintervall
3,4173 kr - 1,6295 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Svart

10488362

Prisintervall
2,3078 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV