Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3642 kr - 13,9951 kr | 2000 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,3025 kr - 2,7326 kr | 11581 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
3,3321 kr - 3,6803 kr | 7147 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
2,0041 kr - 4,4036 kr | 6219 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
2,7042 kr - 5,9419 kr | 3600 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
1,9124 kr - 4,0115 kr | 1500 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
3,6892 kr - 8,1135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
5,6938 kr - 11,9441 kr | 2509 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
1,1081 kr - 1,7237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
3,0964 kr - 4,8166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
1,0771 kr - 1,6756 kr | 900 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
1,0926 kr - 1,6997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
1,008 kr - 1,568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
1,138 kr - 1,7703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
1,6261 kr - 2,5294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
0,9389 kr - 1,4605 kr | 100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
1,1906 kr - 1,8521 kr | 100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
0,8058 kr - 1,2535 kr | 500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
0,8718 kr - 1,3562 kr | 700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
1,1731 kr - 1,8248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta