Meny Sök

Flexibla lock - Hög temperatur

I lager

Flexiplugs för höga temperaturer används för att hålla skruvar och spikar i både gängade och släta hål. Motstår sprickbildning och nedsmutsning. Används inom fordons- och tillverkningsindustrin.

  • Metriska gängstorlekar och UNF-gängstorlekar stöds.
  • Ge ett fast grepp, motstå brott och rivning och är ett bra skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.
  • Används ofta inom bygg-, el- och industriutrustning.
Material: PVC Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1070

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 Gängstorlekar Färg Gängstandard Köp
3,7428 kr - 6,3997 kr 4918 I lager
21.6 mm
18.8 mm
7/8;M24
Svart
UNF Gängor
3,3433 kr - 5,6852 kr 2600 I lager
19.1 mm
16.3 mm
3/4;M20
Svart
UNF Gängor
1,673 kr - 2,4045 kr 31057 I lager
11.8 mm
9.0 mm
1/2";M12
Gul
UNF Gängor
1,8391 kr - 3,9144 kr 14250 I lager
13.5 mm
10.7 mm
9/16;M12
Svart
UNF Gängor
5,3109 kr - 11,153 kr 4900 I lager
30.2 mm
27.4 mm
1-3/16;M33
Svart
UNF Gängor
2,6776 kr - 4,5357 kr 16000 I lager
15.4 mm
12.6 mm
5/8;M16
Svart
UNF Gängor
4,5269 kr - 7,7667 kr 7850 I lager
25.8 mm
23.0 mm
1-1/16;M27
Svart
UNF Gängor
1,864 kr - 4,1629 kr 6500 I lager
9.1 mm
6.4 mm
3/8";M10
Gul
UNF Gängor
1,5237 kr - 3,3862 kr 58050 I lager
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Gul
UNF Gängor
1,4349 kr - 2,4511 kr 22000 I lager
9.1 mm
6.4 mm
3/8;M10
Svart
UNF Gängor
1,6421 kr - 2,7991 kr 15070 I lager
10.3 mm
7.5 mm
Svart
UNF Gängor
1,9971 kr - 4,194 kr 6900 I lager
11.8 mm
9.0 mm
1/2;M12
Svart
UNF Gängor
10155028 1,1657 kr - 1,982 kr 8000 I lager
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Svart
UNF Gängor
Fråga angående leveranstidhär
10.3 mm
7.5 mm
7/16 in
Gul
UNF Gängor
Flexiplug 21.6 mm 18.8 mm PVC Svart

10155080

Prisintervall
6,3997 kr - 3,7428 kr

Lagernivåer
4918 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.6 mm
  • d2
    18.8 mm
  • Gängstorlekar
    7/8;M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexiplug 19.1 mm 16.3 mm PVC Svart

10155073

Prisintervall
5,6852 kr - 3,3433 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    16.3 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexiplug 11.8 mm 7.5 mm PVC Gul

10009147

Prisintervall
2,4045 kr - 1,673 kr

Lagernivåer
31057 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2";M12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexiplug 13.5 mm 10.7 mm PVC Svart

10155059

Prisintervall
3,9144 kr - 1,8391 kr

Lagernivåer
14250 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    10.7 mm
  • Gängstorlekar
    9/16;M12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexiplug 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Svart

10155103

Prisintervall
11,153 kr - 5,3109 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/16;M33
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexiplug 15.4 mm 12.6 mm PVC Svart

10155066

Prisintervall
4,5357 kr - 2,6776 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    12.6 mm
  • Gängstorlekar
    5/8;M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexiplug 25.8 mm 23.0 mm PVC Svart

10155097

Prisintervall
7,7667 kr - 4,5269 kr

Lagernivåer
7850 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/16;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm PVC Gul

10155127

Prisintervall
4,1629 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Gängstorlekar
    3/8";M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm PVC Gul

10155110

Prisintervall
3,3862 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
58050 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Gängstorlekar
    5/16;M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm PVC Svart

10155035

Prisintervall
2,4511 kr - 1,4349 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Gängstorlekar
    3/8;M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexiplug 10.3 mm 7.5 mm (DIA) Svart

10155042

Prisintervall
2,7991 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
15070 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Flexiplug 11.8 mm 9.0 mm PVC Svart

10009130

Prisintervall
4,194 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2;M12
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm PVC Svart

10155028

Prisintervall
1,982 kr - 1,1657 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Gängstorlekar
    5/16;M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexiplug 7.5 mm PVC Gul

10557860


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Polyvinylklorid