Meny Sök

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

I lager

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Köp
5,1131 kr - 10,7678 kr 316 I lager
13.5 mm
25.0 mm
6,7798 kr - 14,9302 kr 1800 I lager
16.5 mm
30.0 mm
9,2209 kr - 19,5449 kr 685 I lager
24.0 mm
50.0 mm
4,0646 kr - 8,5961 kr 19851 I lager
11.0 mm
25.0 mm
7,8134 kr - 16,4986 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
40.0 mm
Kåpa med dragtunga 13.5 mm 25.0 mm Böjlig PVC Gul

10015858

Prisintervall
10,7678 kr - 5,1131 kr

Lagernivåer
316 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    Böjlig PVC
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med dragtunga 16.5 mm 30.0 mm Böjlig PVC Gul

10015865

Prisintervall
14,9302 kr - 6,7798 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material
    Böjlig PVC
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med dragtunga 24.0 mm 50.0 mm Böjlig PVC Gul

10015889

Prisintervall
19,5449 kr - 9,2209 kr

Lagernivåer
685 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Material
    Böjlig PVC
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med dragtunga 11.0 mm 25.0 mm Böjlig PVC Gul

10015841

Prisintervall
8,5961 kr - 4,0646 kr

Lagernivåer
19851 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    Böjlig PVC
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 40.0 mm Böjlig PVC Gul

10015872

Prisintervall
16,4986 kr - 7,8134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material
    Böjlig PVC
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790