Meny Sök

Flipperpackning

I lager

Välj mellan enkla eller dubbla flippertätningar. Den enkla flippern är av EDPM, medan de dubbla har en bärare av hårdgummi för att förbättra greppet mot panelen och en av mjukare gummi för att underlätta kompression. Bägge profilerna är böjliga och kan tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Svart finish och fjädrande metallkärna. ‌Levereras i rullar om 20,0 meter.

Serienummer: SR5554

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal bredd på klämma Minsta paneltjocklek Minsta bredd på klämma Rullängd Maximal paneltjocklek Total höjd Låsområde Köp
10237380 2 206,9996 kr - 2 206,9996 kr 107 I lager
20.0 m
26.9 mm
2.0 - 3.0 mm
1 358,0099 kr - 1 358,0099 kr 1 I lager
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
2 206,9996 kr - 2 206,9996 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 m
41.0 mm
2.0 - 4.0 mm
2 788,8397 kr - 2 788,8397 kr 5 I lager
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
2 012,8135 kr - 2 012,8135 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 m
16.1 mm
1.0 - 3.0 mm
1 503,5059 kr - 1 503,5059 kr 36 I lager
20.0 m
24.6 mm
1.0 - 3.0 mm
2 376,7688 kr - 2 376,7688 kr 1 I lager
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
1 406,4128 kr - 1 406,4128 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
1 600,5989 kr - 1 600,5989 kr 15 I lager
20.0 m
13.7 mm
1.0 - 3.0 mm
1 842,9006 kr - 1 842,9006 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 m
13.7 mm
2.0 - 3.0 mm
2 132,3003 kr - 2 132,3003 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
14.5 mm
2 928,6192 kr - 2 928,6192 kr 214 I lager
3.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 mm
2 132,3003 kr - 2 132,3003 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
14.5 mm
1 527,7791 kr - 1 527,7791 kr 81 I lager
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
Kantskydd Side 26.9 mm 17.4 mm EPDM

10237380

Prisintervall
2 206,9996 kr - 2 206,9996 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    2.0 - 3.0 mm
  • Total höjd
    26.9 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    17.4 mm
  • Riktning
    Sida
Kantskydd Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

10268124

Prisintervall
1 358,0099 kr - 1 358,0099 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    1.0 - 3.0 mm
  • Total höjd
    23.7 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Riktning
    Topp
Kantskydd Top 41.0 mm 9.7 mm EPDM

10268148

Prisintervall
2 206,9996 kr - 2 206,9996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    2.0 - 4.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    9.7 mm
  • Riktning
    Topp
Kantskydd Top 51.4 mm 10.8 mm EPDM

10268155

Prisintervall
2 788,8397 kr - 2 788,8397 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    2.0 - 4.0 mm
  • Total höjd
    51.4 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    10.8 mm
  • Riktning
    Topp
Kantskydd Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

10268193

Prisintervall
2 012,8135 kr - 2 012,8135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    1.0 - 3.0 mm
  • Total höjd
    16.1 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    27.5 mm
  • Riktning
    Sida
Kantskydd Top 24.6 mm 9.8 mm EPDM

10237397

Prisintervall
1 503,5059 kr - 1 503,5059 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    1.0 - 3.0 mm
  • Total höjd
    24.6 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    9.8 mm
  • Riktning
    Topp
Kantskydd Top 35.7 mm 7.3 mm EPDM

10268162

Prisintervall
2 376,7688 kr - 2 376,7688 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    4.0 - 6.0 mm
  • Total höjd
    35.7 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    7.3 mm
  • Riktning
    Topp
Svart EPDM Kantskydd 27.3 mm

10268117

Prisintervall
1 406,4128 kr - 1 406,4128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    1.0 - 3.0 mm
  • Total höjd
    27.3 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    3.0 mm
  • Riktning
    Topp
Kantskydd Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

10268179

Prisintervall
1 600,5989 kr - 1 600,5989 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    1.0 - 3.0 mm
  • Total höjd
    13.7 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Riktning
    Sida
Kantskydd Side 13.7 mm 22.9 mm EPDM

10268186

Prisintervall
1 842,9006 kr - 1 842,9006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    2.0 - 3.0 mm
  • Total höjd
    13.7 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    22.9 mm
  • Riktning
    Sida
Kantskydd 3.8 mm 13.7 mm PVC Grå

10646885

Prisintervall
2 132,3003 kr - 2 132,3003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta paneltjocklek
    3.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13.7 mm
  • Total höjd
    14.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    4.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
Kantskydd 3.8 mm PVC Svart

10237632

Prisintervall
2 928,6192 kr - 2 928,6192 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • Minsta paneltjocklek
    3.8 mm
  • Total höjd
    15.2 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 3.8 mm 13.7 mm PVC Vit

10646892

Prisintervall
2 132,3003 kr - 2 132,3003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta paneltjocklek
    3.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13.7 mm
  • Total höjd
    14.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    4.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
Kantskydd Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

10268131

Prisintervall
1 527,7791 kr - 1 527,7791 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    1.0 - 3.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Total bredd
    8.7 mm
  • Riktning
    Topp