Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6228 kr - 0,6941 kr | 5475 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 2,7664 kr - 3,0623 kr | 4600 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,5889 kr - 2,8847 kr | 2208 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,6281 kr - 1,8074 kr | 2769 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,1376 kr - 1,2633 kr | 9351 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,5297 kr - 2,8108 kr | 3630 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,5526 kr - 0,6166 kr | 3041 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 3,1658 kr - 3,5357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,9675 kr - 2,1598 kr | 2398 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,9291 kr - 3,2398 kr | 4478 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,1776 kr - 1,3098 kr | 1238 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,5889 kr - 2,8847 kr | 4997 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,2175 kr - 1,3536 kr | 1200 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,6181 kr - 0,6896 kr | 4800 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 1,0548 kr - 1,1731 kr | 3590 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,5545 kr - 0,618 kr | 1939 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 1,1776 kr - 1,3098 kr | 12689 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,5889 kr - 2,8847 kr | 3596 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,4913 kr - 3,8759 kr | 4579 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,9675 kr - 2,1598 kr | 3600 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta