Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5135 kr - 2,8007 kr | 197 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 1,4937 kr - 1,6661 kr | 3533 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 1,9102 kr - 2,0969 kr | 3600 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 10279816 | 2,2118 kr - 2,456 kr | 2458 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
|
| 1,024 kr - 1,1389 kr | 28435 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 2,8007 kr - 2,8007 kr | 1725 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 2,6858 kr - 2,9731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 1,8097 kr - 2,0251 kr | 3764 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 0,6001 kr - 0,6695 kr | 6600 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
Förbandsskruv – hane
|
||
| 0,6001 kr - 0,6695 kr | 44820 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
Förbandsskruv – hane
|
||
| 0,5365 kr - 0,5986 kr | 4641 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bits med spår
|
Förbandsskruv – hane
|
||
| 0,5384 kr - 0,60 kr | 2939 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bits med spår
|
Förbandsskruv – hane
|
||
| 1,7235 kr - 1,9389 kr | 3475 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 1,1433 kr - 1,2716 kr | 9689 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 3,0018 kr - 3,3321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 2,8438 kr - 3,1454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 1,5807 kr - 1,7547 kr | 355 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 3,0018 kr - 3,3321 kr | 3798 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 1,2998 kr - 1,4506 kr | 5342 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
| 2,5135 kr - 2,8007 kr | 3694 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta