Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8007 kr - 2,8007 kr | 1725 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 3,0018 kr - 3,3321 kr | 3798 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 2,5135 kr - 2,8007 kr | 3694 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 1,024 kr - 1,1389 kr | 28435 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 0,9542 kr - 1,0601 kr | 9588 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 2,5135 kr - 2,8007 kr | 3696 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 2,6858 kr - 2,9731 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 1,4937 kr - 1,6661 kr | 3533 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 3,3896 kr - 3,763 kr | 4579 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 1,9102 kr - 2,0969 kr | 3600 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
3.74 in
 
95.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | |||
| 1,8097 kr - 2,0251 kr | 3764 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 2,8438 kr - 3,1454 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 1,2998 kr - 1,4506 kr | 5342 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | ||
| 10279816 | 2,2118 kr - 2,456 kr | 2458 I lager | 
Runt huvud
 | 
Stål
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Bits, platt huvud
 | 
Förbandsskruv – hona
 | |
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta