Meny Sök

Försänkta rörlock

I lager

Recessed Pipe Caps skyddar rörets fasade kanter och innerväggar från korrosion och skador. Kan användas med krankrokar för att flytta rör under lagring och transport. Motståndskraftig mot temperaturer från -30 C upp till +60 C.

  • Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.
  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer: Från: DN 150upp till DN 1000.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Svart, Gul Serienummer: SR1370, SR1371

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H1 H DIN Nominell diameter Typ OD WT Köp
661,8132 kr - 1 683,6451 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
73,0491 kr - 151,4134 kr 80 I lager
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
639,785 kr - 1 627,5437 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
10073964 54,3689 kr - 85,3585 kr 127 I lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
111,9002 kr - 250,0433 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
139,1526 kr - 291,9685 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
153,3421 kr - 153,3421 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
32.0 mm
170,4598 kr - 433,4285 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
96,5603 kr - 201,1808 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
66,6143 kr - 66,6143 kr 100 I lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
31,0939 kr - 34,2032 kr 168 I lager
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
153,8202 kr - 170,5286 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
768,68 kr - 1 915,8978 kr 15 I lager
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
68,3144 kr - 142,3824 kr 68 I lager
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
596,6323 kr - 1 482,0042 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
66,2313 kr - 66,2313 kr 10 I lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
236,7921 kr - 710,6176 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
100.0 mm
DN 400
406.4 mm
1
406.4 mm
23.0 mm
556,4728 kr - 1 416,0111 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
75,9821 kr - 75,9821 kr 111 I lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
241,7184 kr - 507,1439 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
  • av 2
Försänkta rörlock 914.4 mm 22.6 mm Gul Polyeten

10372135

Prisintervall
1 683,6451 kr - 661,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominell diameter
    914.4 mm
Försänkta rörlock 254.0 mm 18.1 mm Gul Polyeten

10240427

Prisintervall
151,4134 kr - 73,0491 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Nominell diameter
    254.0 mm
Försänkta rörlock 812.8 mm 22.6 mm Gul Polyeten

10240519

Prisintervall
1 627,5437 kr - 639,785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominell diameter
    812.8 mm
Försänkta rörlock 152.4 mm 15.0 mm Svart LDPE

10073964

Prisintervall
85,3585 kr - 54,3689 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominell diameter
    152.4 mm
Försänkta rörlock 406.4 mm 26.2 mm Gul Polyeten

10240458

Prisintervall
250,0433 kr - 111,9002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominell diameter
    406.4 mm
Försänkta rörlock 355.6 mm 28.3 mm Gul Polyeten

10240441

Prisintervall
291,9685 kr - 139,1526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Nominell diameter
    355.6 mm
Försänkta rörlock 90.0 mm Polyeten Svart

10636954

Prisintervall
153,3421 kr - 153,3421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Nominell diameter
    304.8 mm
Försänkta rörlock 457.2 mm 26.2 mm Gul Polyeten

10240465

Prisintervall
433,4285 kr - 170,4598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominell diameter
    457.2 mm
Försänkta rörlock 304.8 mm 26.0 mm Gul Polyeten

10240434

Prisintervall
201,1808 kr - 96,5603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Nominell diameter
    304.8 mm
Försänkta rörlock 203.2 mm 23.0 mm Svart LDPE

10073988

Prisintervall
66,6143 kr - 66,6143 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominell diameter
    203.2 mm
Försänkta rörlock 152.4 mm 28.0 mm Gul Polyeten

10228388

Prisintervall
34,2032 kr - 31,0939 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominell diameter
    152.4 mm
Försänkta rörlock 304.8 mm 15.0 mm Svart LDPE

10186374

Prisintervall
170,5286 kr - 153,8202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominell diameter
    304.8 mm
Försänkta rörlock 1016.0 mm 26.5 mm Gul Polyeten

10228678

Prisintervall
1 915,8978 kr - 768,68 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Nominell diameter
    1016.0 mm
Försänkta rörlock 203.2 mm 23.2 mm Gul Polyeten

10240410

Prisintervall
142,3824 kr - 68,3144 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Nominell diameter
    203.2 mm
Försänkta rörlock 762.0 mm 28.0 mm Gul Polyeten

10240502

Prisintervall
1 482,0042 kr - 596,6323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominell diameter
    762.0 mm
Försänkta rörlock 203.2 mm 15.0 mm Svart LDPE

10073971

Prisintervall
66,2313 kr - 66,2313 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominell diameter
    203.2 mm
Försänkta rörlock 406.4 mm 23.0 mm Svart LDPE

10186398

Prisintervall
710,6176 kr - 236,7921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominell diameter
    406.4 mm
Försänkta rörlock 609.6 mm 20.8 mm Gul Polyeten

10240489

Prisintervall
1 416,0111 kr - 556,4728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Nominell diameter
    609.6 mm
Försänkta rörlock 254.0 mm 15.0 mm Svart LDPE

10073995

Prisintervall
75,9821 kr - 75,9821 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominell diameter
    254.0 mm
Försänkta rörlock 508.0 mm 27.7 mm Gul Polyeten

10240472

Prisintervall
507,1439 kr - 241,7184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Nominell diameter
    508.0 mm