Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
12.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
30.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
8.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
35.0
  • av 4
Countersunk Screw Insexhuvud M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20819828


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20819859


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20819873


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20819958


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820053


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Insexhuvud M5 16.0 10.0 PEEK Beige

20833954


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Insexhuvud M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833862


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20819729


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20819989


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Insexhuvud M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20833961


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Insexhuvud M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20834043


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3