Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
16.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
30.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
8.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
25.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
20.0
  • av 4
Countersunk Screw Insexhuvud M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833893


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Insexhuvud M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20833985


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Insexhuvud M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Insexhuvud M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833855


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20819989


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Insexhuvud M5 16.0 10.0 PEEK Beige

20833954


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20819958


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820015


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820091


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820060


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Insexhuvud M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833824


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Insexhuvud M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820107


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Insexhuvud M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833916


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Insexhuvud M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833909


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3