Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
12.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
12.0
Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
25.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
20.0
Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
15.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
15.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
  • av 4
Countersunk Screw Insexhuvud M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20833947


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20819750


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20819941


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Beige

20819682


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20819712


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820046


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20819705


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2.5 6.0 5.0 PEEK Beige

20819699


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20819897


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20819644


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20819767


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20819620


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20819842


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20819736


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Insexhuvud M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833848


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820022


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20819804


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20819835


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20819774


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65