Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
8.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
15.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
10.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta