Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | h | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5943 kr - 16,8072 kr | 362 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 12,1012 kr - 19,648 kr | 300 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 1,6125 kr - 3,6479 kr | 16200 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 14,888 kr - 34,4842 kr | 765 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 1,4578 kr - 3,3862 kr | 2750 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 4,2651 kr - 9,8171 kr | 4919 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 7,6631 kr - 11,5879 kr | 1280 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7183 kr - 3,3241 kr | 160 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,8961 kr - 11,0287 kr | 77 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 2,4215 kr - 5,4988 kr | 18755 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,4969 kr - 10,221 kr | 1120 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 6,7598 kr - 12,9238 kr | 2600 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 8,2993 kr - 12,7685 kr | 700 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 7,9442 kr - 17,3042 kr | 9140 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 9,823 kr - 23,0516 kr | 2075 I lager |
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,9084 kr - 4,4115 kr | 27234 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10068922 | 8,1989 kr - 18,6401 kr | 1140 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 20,4153 kr - 30,9736 kr | 767 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,5658 kr - 20,5041 kr | 660 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 8,6839 kr - 13,1413 kr | 1100 I lager |
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta