Meny Sök

Förstärkta rörlock

I lager

Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material h d1 Köp
1,9084 kr - 4,4115 kr 27234 I lager
Gul
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
6,7598 kr - 12,9238 kr 2600 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
7,5943 kr - 16,8072 kr 362 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
1,6125 kr - 3,6479 kr 16200 I lager
Gul
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
12,1012 kr - 19,648 kr 300 I lager
Svart
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
1,4578 kr - 3,3862 kr 2750 I lager
Gul
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
14,888 kr - 34,4842 kr 765 I lager
Gul
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
4,2651 kr - 9,8171 kr 4919 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
7,6631 kr - 11,5879 kr 1280 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
10068922 8,1989 kr - 18,6401 kr 1140 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
20,4153 kr - 30,9736 kr 767 I lager
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
12,7078 kr - 19,2614 kr 210 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
11,0213 kr - 16,6829 kr 670 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
5,071 kr - 11,8364 kr 11200 I lager
Gul
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
1,0502 kr - 2,0907 kr 9600 I lager
Gul
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
19,1727 kr - 26,8418 kr 1890 I lager
Svart
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
1,7183 kr - 3,3241 kr 160 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
2,4215 kr - 5,4988 kr 18755 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
8,2993 kr - 12,7685 kr 700 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
6,5473 kr - 12,6442 kr 1058 I lager
Svart
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
  • av 2
Förstärkta rörlock 22.2 mm 17.7 mm Gul

10083390

Prisintervall
4,4115 kr - 1,9084 kr

Lagernivåer
27234 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 42.9 mm 25.4 mm Svart

10105269

Prisintervall
12,9238 kr - 6,7598 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Förstärkta rörlock LDPE - PIR Gul

10081808

Prisintervall
16,8072 kr - 7,5943 kr

Lagernivåer
362 I lager
Egenskaper
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Gul

10083406

Prisintervall
3,6479 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
16200 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Svart

10106914

Prisintervall
19,648 kr - 12,1012 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 21.4 mm 17.2 mm Gul

10083383

Prisintervall
3,3862 kr - 1,4578 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 76.1 mm 31.0 mm Gul

10081730

Prisintervall
34,4842 kr - 14,888 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 31.8 mm 25.4 mm Gul

10070123

Prisintervall
9,8171 kr - 4,2651 kr

Lagernivåer
4919 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 35.0 mm 24.6 mm Gul

10082287

Prisintervall
11,5879 kr - 7,6631 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 50.8 mm 24.3 mm Gul

10068922

Prisintervall
18,6401 kr - 8,1989 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 70.0 mm 30.0 mm Gul

10082263

Prisintervall
30,9736 kr - 20,4153 kr

Lagernivåer
767 I lager
Egenskaper
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 54.0 mm 28.4 mm Gul

10072417

Prisintervall
19,2614 kr - 12,7078 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 47.7 mm 28.4 mm Gul

10082317

Prisintervall
16,6829 kr - 11,0213 kr

Lagernivåer
670 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 41.3 mm 26.6 mm Gul

10076927

Prisintervall
11,8364 kr - 5,071 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Förstärkta rörlock 19.0 mm 12.7 mm Gul

10083376

Prisintervall
2,0907 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 88.9 mm 30.5 mm Svart LDPE - PIR

10139639

Prisintervall
26,8418 kr - 19,1727 kr

Lagernivåer
1890 I lager
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 27.0 mm 25.4 mm Svart

10104187

Prisintervall
3,3241 kr - 1,7183 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 27.0 mm 25.4 mm Gul

10083413

Prisintervall
5,4988 kr - 2,4215 kr

Lagernivåer
18755 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 42.9 mm 25.4 mm Gul

10083437

Prisintervall
12,7685 kr - 8,2993 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 41.3 mm 26.6 mm Svart

10104392

Prisintervall
12,6442 kr - 6,5473 kr

Lagernivåer
1058 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790