Meny Sök

Fyrkantiga ändlock

I lager

Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA Köp
2,7433 kr - 5,3286 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
25.0 mm
8,769 kr - 19,3898 kr 14 I lager
25.0 mm
50.0 mm
1,984 kr - 4,2657 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
16.0 mm
7,9895 kr - 23,986 kr 117 I lager
40.0 mm
40.0 mm
2,8263 kr - 5,5009 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
19.0 mm
4,9189 kr - 9,7093 kr 1491 I lager
25.0 mm
12.7 mm
5,4001 kr - 14,5065 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
30.0 mm
2,5501 kr - 5,3573 kr 2490 I lager
15.0 mm
19.0 mm
4,3981 kr - 12,0791 kr 12 I lager
25.0 mm
30.0 mm
2,1165 kr - 4,5386 kr 1200 I lager
15.0 mm
20.0 mm
11,2879 kr - 33,8963 kr 113 I lager
40.0 mm
50.0 mm
2,2531 kr - 4,5846 kr 1077 I lager
25.0 mm
20.0 mm
4,4313 kr - 7,9326 kr 1507 I lager
25.0 mm
30.0 mm
2,4991 kr - 5,218 kr 25645 I lager
15.0 mm
19.0 mm
5,9813 kr - 10,9789 kr 11438 I lager
25.0 mm
40.0 mm
1,3854 kr - 3,0041 kr 1215 I lager
15.0 mm
16.0 mm
1,7373 kr - 3,5892 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
16.0 mm
10027301 2,4997 kr - 5,1577 kr 2050 I lager
15.0 mm
25.0 mm
3,4614 kr - 7,2087 kr 6100 I lager
25.0 mm
19.0 mm
5,5889 kr - 10,1042 kr 10 I lager
40.0 mm
30.0 mm
  • av 2
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374085

Prisintervall
5,3286 kr - 2,7433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm PVC Svart

10374160

Prisintervall
19,3898 kr - 8,769 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm PVC Svart

10374108

Prisintervall
4,2657 kr - 1,984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374184

Prisintervall
23,986 kr - 7,9895 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm PVC Svart

10374115

Prisintervall
5,5009 kr - 2,8263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm PVC Svart

10374092

Prisintervall
9,7093 kr - 4,9189 kr

Lagernivåer
1491 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374177

Prisintervall
14,5065 kr - 5,4001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm PVC Svart

10374061

Prisintervall
5,3573 kr - 2,5501 kr

Lagernivåer
2490 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374146

Prisintervall
12,0791 kr - 4,3981 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm PVC Svart

10374078

Prisintervall
4,5386 kr - 2,1165 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm PVC Svart

10374191

Prisintervall
33,8963 kr - 11,2879 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027295

Prisintervall
4,5846 kr - 2,2531 kr

Lagernivåer
1077 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027325

Prisintervall
7,9326 kr - 4,4313 kr

Lagernivåer
1507 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10172445

Prisintervall
5,218 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
25645 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027349

Prisintervall
10,9789 kr - 5,9813 kr

Lagernivåer
11438 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10027264

Prisintervall
3,0041 kr - 1,3854 kr

Lagernivåer
1215 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027271

Prisintervall
3,5892 kr - 1,7373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10027301

Prisintervall
5,1577 kr - 2,4997 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10172452

Prisintervall
7,2087 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
6100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10027332

Prisintervall
10,1042 kr - 5,5889 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790