Meny Sök

Fyrkantiga ändlock

I lager

Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA Köp
2,2531 kr - 4,5846 kr 1077 I lager
25.0 mm
20.0 mm
7,372 kr - 13,6935 kr 5592 I lager
40.0 mm
40.0 mm
2,4991 kr - 5,218 kr 25645 I lager
15.0 mm
19.0 mm
5,9813 kr - 10,9789 kr 11438 I lager
25.0 mm
40.0 mm
1,7373 kr - 3,5892 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
16.0 mm
7,9385 kr - 16,4383 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
50.0 mm
1,3854 kr - 3,0041 kr 1215 I lager
15.0 mm
16.0 mm
2,2549 kr - 4,283 kr 4569 I lager
15.0 mm
12.7 mm
3,4614 kr - 7,2087 kr 6100 I lager
25.0 mm
19.0 mm
3,0326 kr - 6,3038 kr 15117 I lager
25.0 mm
25.0 mm
5,5889 kr - 10,1042 kr 10 I lager
40.0 mm
30.0 mm
4,4313 kr - 7,9326 kr 1507 I lager
25.0 mm
30.0 mm
10,2968 kr - 19,0925 kr 840 I lager
40.0 mm
50.0 mm
10027301 2,4997 kr - 5,1577 kr 2050 I lager
15.0 mm
25.0 mm
1,7213 kr - 3,7702 kr 2760 I lager
15.0 mm
20.0 mm
4000 I lager
25.0 mm
12.7 mm
5,4001 kr - 14,5065 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
30.0 mm
7,9895 kr - 23,986 kr 117 I lager
40.0 mm
40.0 mm
2,7433 kr - 5,3286 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
25.0 mm
1,984 kr - 4,2657 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
16.0 mm
  • av 2
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027295

Prisintervall
4,5846 kr - 2,2531 kr

Lagernivåer
1077 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10027356

Prisintervall
13,6935 kr - 7,372 kr

Lagernivåer
5592 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10172445

Prisintervall
5,218 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
25645 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027349

Prisintervall
10,9789 kr - 5,9813 kr

Lagernivåer
11438 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027271

Prisintervall
3,5892 kr - 1,7373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027363

Prisintervall
16,4383 kr - 7,9385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10027264

Prisintervall
3,0041 kr - 1,3854 kr

Lagernivåer
1215 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm 15.0 mm PVC Svart

10172421

Prisintervall
4,283 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
4569 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10172452

Prisintervall
7,2087 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
6100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027318

Prisintervall
6,3038 kr - 3,0326 kr

Lagernivåer
15117 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10027332

Prisintervall
10,1042 kr - 5,5889 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027325

Prisintervall
7,9326 kr - 4,4313 kr

Lagernivåer
1507 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10027370

Prisintervall
19,0925 kr - 10,2968 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10027301

Prisintervall
5,1577 kr - 2,4997 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10027288

Prisintervall
3,7702 kr - 1,7213 kr

Lagernivåer
2760 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10172438


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374177

Prisintervall
14,5065 kr - 5,4001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374184

Prisintervall
23,986 kr - 7,9895 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374085

Prisintervall
5,3286 kr - 2,7433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm PVC Svart

10374108

Prisintervall
4,2657 kr - 1,984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid