Meny Sök

Fyrkantiga ändlock

I lager

Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA Köp
2,4835 kr - 5,2711 kr 1240 I lager
25.0 mm
20.0 mm
1,984 kr - 4,2657 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
16.0 mm
2,5501 kr - 5,3573 kr 2490 I lager
15.0 mm
19.0 mm
4,3981 kr - 12,0791 kr 12 I lager
25.0 mm
30.0 mm
3,5942 kr - 9,8529 kr 950 I lager
25.0 mm
25.0 mm
7,9895 kr - 23,986 kr 117 I lager
40.0 mm
40.0 mm
2,1165 kr - 4,5386 kr 1200 I lager
15.0 mm
20.0 mm
4,9189 kr - 9,7093 kr 1491 I lager
25.0 mm
12.7 mm
2,7433 kr - 5,3286 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
25.0 mm
5,4001 kr - 14,5065 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
30.0 mm
3,1045 kr - 6,0755 kr 1116 I lager
15.0 mm
12.7 mm
  • av 2
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm PVC Svart

10374122

Prisintervall
5,2711 kr - 2,4835 kr

Lagernivåer
1240 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm PVC Svart

10374108

Prisintervall
4,2657 kr - 1,984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm PVC Svart

10374061

Prisintervall
5,3573 kr - 2,5501 kr

Lagernivåer
2490 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374146

Prisintervall
12,0791 kr - 4,3981 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374139

Prisintervall
9,8529 kr - 3,5942 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374184

Prisintervall
23,986 kr - 7,9895 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm PVC Svart

10374078

Prisintervall
4,5386 kr - 2,1165 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm PVC Svart

10374092

Prisintervall
9,7093 kr - 4,9189 kr

Lagernivåer
1491 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374085

Prisintervall
5,3286 kr - 2,7433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374177

Prisintervall
14,5065 kr - 5,4001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm PVC Svart

10374047

Prisintervall
6,0755 kr - 3,1045 kr

Lagernivåer
1116 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid