Meny Sök

Gängad kåpa med packning

I lager

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet SW1 Gängstorlek Färg h H SW2 Gängstandard Köp
5,7991 kr - 6,8791 kr 5190 I lager
48.0 mm
1-3/4-12 in
Gul
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
3,9984 kr - 4,8434 kr 3310 I lager
40.0 mm
1-7/16-12 in
Gul
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
1,1331 kr - 1,1331 kr 43593 I lager
18.0 mm
M16 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrisk
5,4441 kr - 6,3909 kr 1200 I lager
45.0 mm
1-5/8-12 in
Gul
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
6,3819 kr - 6,3819 kr 800 I lager
52.0 mm
1-7/8-12 in
Gul
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
1,0518 kr - 1,0518 kr 79189 I lager
16.0 mm
M14 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrisk
3,7576 kr - 3,7576 kr 1535 I lager
39.0 mm
M36 x 1.5
Gul
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrisk
10262870 1,2219 kr - 1,2219 kr 6700 I lager
22.0 mm
M20 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrisk
2,5149 kr - 2,6581 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
1-3/16-12 in
Gul
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
1,5078 kr - 1,7485 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
7/16 in
Gul
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF Gängor
6,3317 kr - 6,3317 kr 1800 I lager
55.0 mm
M52 x 2
Gul
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrisk
1,1479 kr - 1,3595 kr 7732 I lager
13.0 mm
7/16-24 in
Gul
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
1,4526 kr - 1,631 kr 3541 I lager
23.0 mm
13/16-16 in
Gul
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,9615 kr - 0,9615 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrisk
1,7869 kr - 1,7869 kr 1330 I lager
24.0 mm
7/8-18 in
Gul
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
1,79 kr - 1,8999 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
7/8-14 in
Gul
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
3,9203 kr - 3,9203 kr 4570 I lager
39.0 mm
M36 x 2
Gul
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrisk
1,4261 kr - 1,4261 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M22 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metrisk
2,1155 kr - 2,1155 kr 150 I lager
30.0 mm
M28 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrisk
4,6008 kr - 4,6008 kr 531 I lager
45.0 mm
M42 x 2
Gul
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrisk
  • av 3
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263181

Prisintervall
6,8791 kr - 5,7991 kr

Lagernivåer
5190 I lager
Egenskaper
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263167

Prisintervall
4,8434 kr - 3,9984 kr

Lagernivåer
3310 I lager
Egenskaper
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262856

Prisintervall
1,1331 kr - 1,1331 kr

Lagernivåer
43593 I lager
Egenskaper
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263174

Prisintervall
6,3909 kr - 5,4441 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263198

Prisintervall
6,3819 kr - 6,3819 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262849

Prisintervall
1,0518 kr - 1,0518 kr

Lagernivåer
79189 I lager
Egenskaper
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262955

Prisintervall
3,7576 kr - 3,7576 kr

Lagernivåer
1535 I lager
Egenskaper
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262870

Prisintervall
1,2219 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263136

Prisintervall
2,6581 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor 7/16 HDPE Gul

10434987

Prisintervall
1,7485 kr - 1,5078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10263006

Prisintervall
6,3317 kr - 6,3317 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263037

Prisintervall
1,3595 kr - 1,1479 kr

Lagernivåer
7732 I lager
Egenskaper
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263082

Prisintervall
1,631 kr - 1,4526 kr

Lagernivåer
3541 I lager
Egenskaper
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262832

Prisintervall
0,9615 kr - 0,9615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263099

Prisintervall
1,7869 kr - 1,7869 kr

Lagernivåer
1330 I lager
Egenskaper
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263105

Prisintervall
1,8999 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262962

Prisintervall
3,9203 kr - 3,9203 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262887

Prisintervall
1,4261 kr - 1,4261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262924

Prisintervall
2,1155 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262979

Prisintervall
4,6008 kr - 4,6008 kr

Lagernivåer
531 I lager
Egenskaper
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm