Meny Sök

Gängade distanser

I lager

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794 ,SR2796

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
582 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Distansens form Material Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,1746 kr - 2,8995 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M4
12.7 mm
1,9379 kr - 2,5889 kr 15980 I lager
Rund
PA
M4
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M4
25.4 mm
2,5001 kr - 3,3285 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M5
25.4 mm
2,4261 kr - 3,2398 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M5
22.2 mm
2,0563 kr - 2,7516 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M3
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M4
15.9 mm
1,9379 kr - 2,5889 kr 20998 I lager
Rund
PA
M3
6.4 mm
2,2338 kr - 2,9587 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M5
9.5 mm
2,3374 kr - 3,1214 kr 6000 I lager
Rund
PA
M4
19.1 mm
5,2546 kr - 5,2546 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3
18.0 mm
6,0132 kr - 6,0132 kr 434 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
10,8882 kr - 14,0984 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M5
50.0 mm
4,1422 kr - 5,163 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M2.5
6.0 mm
5,2517 kr - 6,2725 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M2.5
12.0 mm
7,382 kr - 8,462 kr 3273 I lager
Rund
PA
M2.5
40.0 mm
5,8139 kr - 8,1069 kr 1300 I lager
Rund
PA
M5
5.0 mm
5,8139 kr - 8,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M5
15.0 mm
8,965 kr - 12,5155 kr 2077 I lager
Rund
PA
M5
30.0 mm
10,8882 kr - 14,0984 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M5
50.0 mm
  • av 30
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 12.7 mm

10352427

Prisintervall
2,8995 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    12.7 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    6.4 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 6.4 mm

10352410

Prisintervall
2,5889 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
15980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    6.4 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    6.4 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 25.4 mm

10352441


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    25.4 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 25.4 mm

10352458

Prisintervall
3,3285 kr - 2,5001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    25.4 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    9.5 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 22.2 mm

10352489

Prisintervall
3,2398 kr - 2,4261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    22.2 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    9.5 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 9.5 mm

10352397

Prisintervall
2,7516 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    9.5 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Diameter
    6.4 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 15.9 mm

10352472


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    15.8 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 6.4 mm

10352380

Prisintervall
2,5889 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
20998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    6.4 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Diameter
    6.4 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 9.5 mm

10352465

Prisintervall
2,9587 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    9.5 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    12.7 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 19.1 mm

10352434

Prisintervall
3,1214 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    19.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 18.0 mm

10418369

Prisintervall
5,2546 kr - 5,2546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm 10.0 mm

10157015

Prisintervall
6,0132 kr - 6,0132 kr

Lagernivåer
434 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 50.0 mm

10368770

Prisintervall
14,0984 kr - 10,8882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 6.0 mm

10368930

Prisintervall
5,163 kr - 4,1422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Diameter
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 12.0 mm

10369012

Prisintervall
6,2725 kr - 5,2517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Diameter
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 40.0 mm

10369098

Prisintervall
8,462 kr - 7,382 kr

Lagernivåer
3273 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Diameter
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 5.0 mm

10368541

Prisintervall
8,1069 kr - 5,8139 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    2.5 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 15.0 mm

10368619

Prisintervall
8,1069 kr - 5,8139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    7.5 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 30.0 mm

10368701

Prisintervall
12,5155 kr - 8,965 kr

Lagernivåer
2077 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 50.0 mm

10368787

Prisintervall
14,0984 kr - 10,8882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    10.0 mm