Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1113 kr - 2,8151 kr | 78 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,918 kr - 5,2105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,0068 kr - 2,4775 kr | 232000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,1257 kr - 2,6244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,9675 kr - 2,429 kr | 2000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,1948 kr - 2,7097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,9675 kr - 2,429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,0864 kr - 2,5758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,1659 kr - 2,674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,93 kr - 3,8923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,1931 kr - 2,7075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,1738 kr - 2,6838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,7956 kr - 5,0472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,0663 kr - 2,551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,2604 kr - 2,7906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1659 kr - 2,674 kr | 980 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,1941 kr - 2,7089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0864 kr - 2,5758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,2254 kr - 2,7474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9648 kr - 2,4257 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta