Meny Sök

Gängade distanser

I lager

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794 ,SR2796

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
586 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Distansens form Material Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
5,4324 kr - 5,4324 kr 4500 I lager
Sexkantig
PA
M3
12.0 mm
8,54 kr - 8,54 kr 814 I lager
Sexkantig
PA
M2.5
10.0 mm
7,0809 kr - 11,1456 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
40.0 mm
4,3088 kr - 7,009 kr 9000 I lager
Sexkantig
PA
M2.5
5.0 mm
7,799 kr - 12,2802 kr 146 I lager
Sexkantig
PA
M3
45.0 mm
8,115 kr - 12,7829 kr 2719 I lager
Sexkantig
PA
M3
50.0 mm
6,0324 kr - 6,0324 kr 8092 I lager
Sexkantig
PA
M4
25.0 mm
9,3789 kr - 13,4149 kr 500 I lager
Sexkantig
PA
M5
35.0 mm
10,3699 kr - 11,5621 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M5
50.0 mm
4,5817 kr - 7,2101 kr 1865 I lager
Sexkantig
PA
M2.5
20.0 mm
4,3088 kr - 7,009 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M2.5
8.0 mm
4,5817 kr - 7,2101 kr 680 I lager
Sexkantig
PA
M2.5
12.0 mm
10,3699 kr - 14,8081 kr 199 I lager
Sexkantig
PA
M5
45.0 mm
4,3088 kr - 7,009 kr 169 I lager
Sexkantig
PA
M2.5
10.0 mm
4,3088 kr - 7,009 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M2.5
6.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
8.0 mm
2,9443 kr - 3,921 kr 3966 I lager
Sexkantig
PA
M4
15.0 mm
4,7198 kr - 4,7198 kr 33 I lager
Sexkantig
PA
M5
18.0 mm
  • av 30
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 12.0 mm

10414286

Prisintervall
5,4324 kr - 5,4324 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10155912

Prisintervall
8,54 kr - 8,54 kr

Lagernivåer
814 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 40.0 mm

10370186

Prisintervall
11,1456 kr - 7,0809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10370063

Prisintervall
7,009 kr - 4,3088 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    3.5 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 45.0 mm

10370162

Prisintervall
12,2802 kr - 7,799 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Prisintervall
12,7829 kr - 8,115 kr

Lagernivåer
2719 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10379066

Prisintervall
6,0324 kr - 6,0324 kr

Lagernivåer
8092 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    6.1 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 35.0 mm

10370025

Prisintervall
13,4149 kr - 9,3789 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Längd på distans
    35.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 50.0 mm

10370056

Prisintervall
11,5621 kr - 10,3699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10370131

Prisintervall
7,2101 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
1865 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10370087

Prisintervall
7,009 kr - 4,3088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Längd på distans
    8.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10370100

Prisintervall
7,2101 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 45.0 mm

10370049

Prisintervall
14,8081 kr - 10,3699 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10370094

Prisintervall
7,009 kr - 4,3088 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10370070

Prisintervall
7,009 kr - 4,3088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    4.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Längd på distans
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M4 12.0 mm PA

10629529


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M3 10.0 mm PA

10631959


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10088845

Prisintervall
3,921 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
3966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    6.5 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    7.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 18.0 mm

10157718

Prisintervall
4,7198 kr - 4,7198 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Längd på distans
    18.0 mm