Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6463 kr - 2,5856 kr | 500 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
1,6463 kr - 2,5856 kr | 1000 I lager |
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,2569 kr - 1,4372 kr | 1000 I lager |
Rund
|
PA
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
1,877 kr - 2,9393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,045 kr - 1,1107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
7,9458 kr - 7,9458 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,5817 kr - 7,5692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,0507 kr - 3,0507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,7702 kr - 2,7702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,5481 kr - 3,5464 kr | 1998 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,0734 kr - 1,1409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
1,0195 kr - 1,0836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,8997 kr - 1,1107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,0968 kr - 1,2827 kr | 550 I lager |
Rund
|
PA
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2569 kr - 1,4372 kr | 4000 I lager |
Rund
|
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
8,1348 kr - 8,1348 kr | 1275 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta