Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2083 kr - 5,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,2083 kr - 5,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,6446 kr - 7,8708 kr | 1000 I lager |
Rund
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
11,6482 kr - 15,081 kr | 36 I lager |
Rund
|
PA
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,6446 kr - 7,8708 kr | 1445 I lager |
Rund
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,4524 kr - 7,2101 kr | 2100 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
7,799 kr - 9,3215 kr | 1492 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4,4524 kr - 5,544 kr | 1497 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,799 kr - 9,3215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,2568 kr - 6,2622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,1221 kr - 5,1419 kr | 1100 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,2083 kr - 5,2137 kr | 566 I lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,5961 kr - 7,4686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,589 kr - 9,8385 kr | 3056 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,167 kr - 8,2155 kr | 3273 I lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,0216 kr - 5,0126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,2155 kr - 9,4076 kr | 1024 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,1221 kr - 5,1419 kr | 625 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,4524 kr - 5,544 kr | 42 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,0216 kr - 5,0126 kr | 4386 I lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta