Kostnadseffektiva gänginsatser med sexkantsdrev är idealiska för användning i monteringsfärdiga möbler, låddragare och andra liknande applikationer. Ger en tillförlitlig och prisvärd lösning för att säkra komponenter under montering.
Material: PC Färg: Naturfärgad Serienummer: SRTBC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | L1 | Gängstorlek | D | L2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6823 kr - 4,869 kr | 970 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0503 kr - 4,237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3088 kr - 4,4812 kr | 34 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,9928 kr - 4,1652 kr | 549 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7253 kr - 4,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,9785 kr - 4,1508 kr | 1554 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,3375 kr - 4,5243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta