Meny Sök

Vi hittade 34 produkttyper för Rörinsatser & kopplingar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rörinsatser & kopplingar


Kvadratiska vinklade insatser

Vinklade fyrkantiga insatser med vinklad bas är idealiska för rörändar, oregelbundna ytor och vinklade anslutningar. Används ofta inom möbel- och byggindustrin. De är lätta att sätta i och har lång livslängd. Finns i polyeten (PE) och nylon, med en elegant svart finish.

  • De är enkla att montera för möbler och konstruktioner.
  • Idealiska för rörändar eller ojämna ytor och för rör som vilar mot vinklade ytor.
  • Utformade för att vara hållbara och hållbara.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1555

Kopplingsklämma med bottenplatta

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.

  • Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.
  • Många håldiametrar att välja mellan.
  • Finns i två material: Aluminium och stål.
Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

Krompläterade rektangulära insatser

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rektangulära insatser används för en mängd olika rörformiga tillämpningar.
  • Ger ett snyggt prydligt utseende.
Material: ABS, Polyeten Färg: Silver, Svart Serienummer: SR5721, SR1553

Kvadratiska kupade insatser

Domed Square Inserts är utformade för att avsluta och skydda fyrkantiga rör eller lådsektioner. De ger en professionell finish samtidigt som de skyddar rören från smuts, damm och skräp. Används ofta som stolbensinsatser och rörlock.

  • Skyddar fyrkantiga rör och lådsektioner.
  • Ger tilltalande finish på rörformiga produkter av hög kvalitet.
  • Vanligt inom bygg- och möbelindustrin.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1556

Fyrkantiga glidfötter

Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.

They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.

Used in industrial situations involving machinery and equipment.

  • Helps prevent surface damage, and absorbs stress.
  • Easy to install, and typically featuring push fit design, by hand.
  • Available in various sizes to accommodate different tube sizes.
Material: Butyrat, ABS Färg: Genomskinlig, Svart Serienummer: SR1630

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRILQ

Gängade insex-insatser

Kostnadseffektiva gänginsatser med sexkantsdrev är idealiska för användning i monteringsfärdiga möbler, låddragare och andra liknande applikationer. Ger en tillförlitlig och prisvärd lösning för att säkra komponenter under montering.

  • Den behövs där skruven ska sitta i nivå med arbetsstycket.
  • Idealiska för monteringsfärdiga möbler, lådhandtag och andra möbeltillämpningar.
  • Lågprisinsatser.
Material: PC Färg: Naturfärgad Serienummer: SRTBC

Horisontella insatser för rektangulära insatser

Horisontella insatser passar i ändarna på rektangulära rör och är idealiska för att fästa utjämningsfötter eller hjul. Fyra typer finns tillgängliga, alla med olika konfigurationer för sammanfogning. Typ 1 har en nivå och två riktningar, typ 2 innehåller en nivå, två riktningar och en övergänga, typ 3 har en nivå, två riktningar och en undergänga och typ 4 har en nivå, två riktningar och två gängor.Vi har rörinsatser med olika funktionalitet. Införda i rörens ände, idealiska för att fästa nivåfötter.

  • Utformade för rektangulära rör, och ger tillämpningen en snygg och prydlig finish.
  • Välj bland fyra olika sorters sammanfogning.
Material: Nylon Färg: Svart Serienummer: SR1421

Ovala ändskydd

Ovala fothylsor är avsedda att ge stabilitet, golvskydd och ett polerat utseende till utrustningen. Täcker vassa rörkanter och ovala ben och ger slag- och slitstyrka. De är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att applicera.

  • Utformade för stabilitet, skydd och finish.
  • För rörformiga ben eller ovala fötter.
  • Används för möbler, utrustning och andra tillämpningar.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1522

Ovala insatser

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Ovala rörinsatser - multifunktion

Multifunktionella ovala rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i ovala rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i ovala rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRILO

Påtryckbar glidfot med lutningsfunktion

Push-On Tilt Glides är svängbara glidfästen med en fjäderinsats. Utformad för att ge rörlighet och stabilitet för möbler och andra produkter. Har ett ändlock för rör för en ren avslutning. Har också en kulled som skapar en tiltfunktion.

  • Används på möbler och andra produkter för stabilitet och rörlighet.
  • Den levereras i ett stycke för enklare installation.
  • I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Material: Stål Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Rektangulära gängade insatser och glidfötter

Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.

  • Ger skydd och förhindrar inträngande smuts och andra föroreningar.
  • För både vanliga och mer krävande tillämpningar.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567

Rektangulära rörinsatser

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Rektangulära rörinsatser - lätta

Lättviktsinsatser för rektangulära rör är konstruerade för lättviktsapplikationer med rektangulära rör och rörledningar. Den räfflade designen gör det enkelt att föra in och ger en säker passform. Skyddar ytor och förhindrar att smuts och föroreningar tränger in i röret eller tuben.Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör.

  • Ser prydlig och tilltalande ut.
  • Skyddar ytan och förhindrar inträngande smuts och andra föroreningar.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1552

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRILR

Runda ändskydd – Standard

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.

  • Skyddar rör, stavar och gängor.
  • Halkfria och reptåliga golv.
  • Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar.
Material: LDPE, PVC Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Runda ändskydd – Koniska

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.

  • Skyddar rör, stavar och gängor.
  • Halkfria och reptåliga golv.
  • Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar.
Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Runda glidfötter

Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.

  • Används som skyddsplugg eller som aglid.
  • Utformad för att passa i änden av en slang eller ett rör.
  • Skydda golven från repor, skav och andra skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632

Runda gängade insatser

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Runda gängade insatser - metall

Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.

  • Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.
  • Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.
  • De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering.
Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438

Runda rörinsatser

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, Polyeten Färg: Svart, Grå, Vit, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Runda rörinsatser - kromfinish

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Räfflat skaft.
  • Lätt att föra in och hålla fast.
  • En prydlig avslutning
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Silver, Krom Serienummer: SR5723, SR1562

Runda rörinsatser - metall

Runda insatser används för att avsluta rörformade produkter och ger ett rent och visuellt tilltalande utseende. Ger en bas som förebygger uppkomsten av repor och skador när produkter kommer i kontakt med en yta.

  • Runda insatser används för att avsluta rörformiga produkter och ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende.
  • Ger en bas som förebygger uppkomsten av repor och skador när produkter kommer i kontakt med en yta.
  • Snabb och enkel montering
Material: Stål Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1554

Runda rörinsatser - multifunktion

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i runda rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRILT

  • av 2