Meny Sök

Gängade kvartsvarvslås i miniformat utan fjädring

I lager

Dessa mini-reglar saknar fjädring och är likalåsande. Typen låses med mutter i en utskärning på 16,2x14,2, typen låses med klämma i en utskärning på 17,2x14,2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Regellängd Nyckeltyp Köp
100,971 kr - 141,3594 kr 353 I lager
13.0 mm
31.0 mm
Euronyckel
82,1556 kr - 115,0179 kr 217 I lager
16.0 mm
30.0 mm
Euronyckel
100,971 kr - 141,3594 kr 198 I lager
20.0 mm
27.0 mm
Euronyckel
29,9722 kr - 46,6234 kr 78 I lager
16.0 mm
30.0 mm
Euronyckel
50,9498 kr - 79,2552 kr 240 I lager
13.0 mm
31.0 mm
Euronyckel
100,971 kr - 141,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
27.0 mm
Euronyckel
54,0044 kr - 75,6061 kr 320 I lager
13.5 mm
45.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13,6781 kr - 21,2769 kr 98 I lager
19.5 mm
45.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13,6781 kr - 21,2769 kr 8 I lager
20.5 mm
45.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
Nyckellås Euronyckel 13.0 mm Naturfärgad

20049201

Prisintervall
141,3594 kr - 100,971 kr

Lagernivåer
353 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    31.0 mm
Nyckellås Euronyckel 16.0 mm Naturfärgad

20049218

Prisintervall
115,0179 kr - 82,1556 kr

Lagernivåer
217 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    30.0 mm
Nyckellås Euronyckel 20.0 mm Naturfärgad

20049225

Prisintervall
141,3594 kr - 100,971 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    27.0 mm
Nyckellås Euronyckel 16.0 mm Naturfärgad

20049188

Prisintervall
46,6234 kr - 29,9722 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    30.0 mm
Nyckellås 13.0 mm Euronyckel Naturfärgad

20049171

Prisintervall
79,2552 kr - 50,9498 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    31.0 mm
Nyckellås Euronyckel 20.0 mm Naturfärgad

20049195

Prisintervall
141,3594 kr - 100,971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    27.0 mm
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm 13.5 mm Zink

20121068

Prisintervall
75,6061 kr - 54,0044 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Zinklegering
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    Triangular Key
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm 19.5 mm Zink

20121082

Prisintervall
21,2769 kr - 13,6781 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Zinklegering
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    Triangular Key
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm 20.5 mm Zink

20121075

Prisintervall
21,2769 kr - 13,6781 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Zinklegering
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    Triangular Key
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm