Meny Sök

Gängade mutterknoppar - Kwik Nut

I lager

Gängade mutterknoppar - Kwik Nut trycks på över en gängad bult. Tryck ner muttern över det gängade fästelementet till önskad plats och lås genom att vrida 180

Serienummer: SR2305

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Ytterdiameter Total höjd Köp
1,7235 kr - 1,8528 kr 25000 I lager
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
1,5655 kr - 1,6948 kr 25039 I lager
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
1,2295 kr - 1,5531 kr 8066 I lager
M3
7.0 mm
8.2 mm
4.0 mm
1,3068 kr - 1,725 kr 8240 I lager
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
Snabbmonterad mutter M6 12.7 mm PA66 Svart

10215319

Prisintervall
1,8528 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    6.9 mm
  • Kanthöjd
    2.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
Snabbmonterad mutter M5 10.0 mm PA66 Svart

10215302

Prisintervall
1,6948 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
25039 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    5.8 mm
  • Kanthöjd
    2.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
Snabbmonterad mutter M3 7.0 mm Nylon 6/6 Svart

10215289

Prisintervall
1,5531 kr - 1,2295 kr

Lagernivåer
8066 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Ytterdiameter
    8.2 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Kanthöjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
Snabbmonterad mutter M4 8.0 mm PA66 Svart

10215296

Prisintervall
1,725 kr - 1,3068 kr

Lagernivåer
8240 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    9.6 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Kanthöjd
    2.1 mm
  • Gängstorlek
    M4