Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9373 kr - 1,458 kr | 18000 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,8714 kr - 1,3555 kr | 33500 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,7938 kr - 1,2349 kr | 3000 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,967 kr - 1,5043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,9203 kr - 1,4316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,7534 kr - 1,172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Röd
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,8767 kr - 1,3638 kr | 12000 I lager |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Röd
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,8353 kr - 1,2993 kr | 25000 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
| 0,7131 kr - 1,1092 kr | 19500 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Röd
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 1,0607 kr - 3,9786 kr | 10130 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Röd
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 4,8819 kr - 11,8502 kr | 17320 I lager |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,3166 kr - 4,9274 kr | 24367 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,2337 kr - 4,6278 kr | 5000 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Röd
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,7544 kr - 2,8299 kr | 44112 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,2071 kr - 1,69 kr | 8750 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Röd
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,7411 kr - 2,7633 kr | 5500 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5977 kr - 5,9762 kr | 33835 I lager |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,676 kr - 2,5469 kr | 5300 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Röd
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,7026 kr - 2,6135 kr | 72000 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,0784 kr - 4,0285 kr | 4800 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta