Meny Sök

Gängade pluggar med o-ring

I lager

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1125, SR5760

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek SW Färg L Gängstandard Typ Köp
2,5577 kr - 2,7347 kr 1444 I lager
38.0 mm
13⁄16 in x 12
22.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
3,232 kr - 4,7972 kr 3562 I lager
50.0 mm
1-5/8 in x 12
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
2,1073 kr - 2,2842 kr 4127 I lager
35.0 mm
11⁄16 in x 12
19.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
1,0714 kr - 1,1646 kr 12903 I lager
16.0 mm
7⁄16 in x 20
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1
3,851 kr - 5,7308 kr 3004 I lager
55.0 mm
1-7/8 in x 12
30.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
0,6874 kr - 1,0226 kr 16606 I lager
14.0 mm
3/8 in x 24
7.0 mm
Gul
10.0 mm
UNF
1
1,2225 kr - 1,2225 kr 10696 I lager
21.0 mm
9⁄16 in x 18
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1
1,3545 kr - 1,4414 kr 12644 I lager
22.0 mm
5/8 in x 18
13.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1
1,2177 kr - 1,8097 kr 1027 I lager
28.0 mm
7/8 x 14
15.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1
1,0536 kr - 1,1454 kr 15080 I lager
19.0 mm
1/2 in x 20
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1
3,0081 kr - 3,2012 kr 1895 I lager
42.0 mm
15⁄16 in x 12
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1
1,5507 kr - 1,5507 kr 488 I lager
27.0 mm
3/4 in x 16
13.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1
2,2262 kr - 2,2262 kr 1593 I lager
31.0 mm
1 in x 14
17.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1
1,356 kr - 4,1582 kr 23200 I lager
16.8 mm
7/16-24
9.5 mm
Röd
8.7 mm
UNF
2
2,7052 kr - 5,681 kr 400 I lager
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Röd
15.0 mm
2,6773 kr - 5,6224 kr 7727 I lager
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Röd
15.0 mm
5,0126 kr - 5,0126 kr 3858 I lager
45.0 mm
M36 x 1.5
24.0 mm
Gul
12.0 mm
1
12,2724 kr - 37,4829 kr 1400 I lager
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Röd
15.0 mm
1,1161 kr - 1,14 kr 35796 I lager
14.5 mm
M10 x 1.5
7.0 mm
Gul
12.0 mm
1
1,6086 kr - 1,6086 kr 76395 I lager
24.0 mm
M16 x 1.5
13.0 mm
Gul
12.0 mm
1
  • av 4
UNF Gängor 13⁄16 in x 12 HDPE Gul

10287019

Prisintervall
2,7347 kr - 2,5577 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    13⁄16 in x 12
UNF Gängor 1-5/8 in x 12 HDPE Gul

10287026

Prisintervall
4,7972 kr - 3,232 kr

Lagernivåer
3562 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8 in x 12
UNF Gängor 11⁄16 in x 12 HDPE Gul

10285848

Prisintervall
2,2842 kr - 2,1073 kr

Lagernivåer
4127 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    11⁄16 in x 12
UNF Gängor 7⁄16 in x 20 HDPE Gul

10286968

Prisintervall
1,1646 kr - 1,0714 kr

Lagernivåer
12903 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    7⁄16 in x 20
UNF Gängor 1-7/8 in x 12 HDPE Gul

10287033

Prisintervall
5,7308 kr - 3,851 kr

Lagernivåer
3004 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8 in x 12
UNF Gängor 3/8 in x 24 HDPE Gul

10286951

Prisintervall
1,0226 kr - 0,6874 kr

Lagernivåer
16606 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in x 24
UNF Gängor 9⁄16 in x 18 HDPE Gul

10286982

Prisintervall
1,2225 kr - 1,2225 kr

Lagernivåer
10696 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    9⁄16 in x 18
UNF Gängor 5/8 in x 18 HDPE Gul

10285824

Prisintervall
1,4414 kr - 1,3545 kr

Lagernivåer
12644 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in x 18
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 x 14 HDPE Gul

10287002

Prisintervall
1,8097 kr - 1,2177 kr

Lagernivåer
1027 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 x 14
UNF Gängor 1/2 in x 20 HDPE Gul

10286975

Prisintervall
1,1454 kr - 1,0536 kr

Lagernivåer
15080 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in x 20
UNF Gängor 15⁄16 in x 12 HDPE Gul

10285855

Prisintervall
3,2012 kr - 3,0081 kr

Lagernivåer
1895 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    15⁄16 in x 12
UNF Gängor 3/4 in x 16 HDPE Gul

10286999

Prisintervall
1,5507 kr - 1,5507 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in x 16
UNF Gängor 1 in x 14 HDPE Gul

10285831

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
1593 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in x 14
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16-24 HDPE Röd

10149409

Prisintervall
4,1582 kr - 1,356 kr

Lagernivåer
23200 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    7/16-24
Gängad plugg UNF Gängor HDPE Röd

10310946

Prisintervall
5,681 kr - 2,7052 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 - 12 in UNF
Gängad plugg UNF Gängor HDPE Röd

10149379

Prisintervall
5,6224 kr - 2,6773 kr

Lagernivåer
7727 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Gängstorlek
    1 3/16 - 12 in UNF
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M36 x 1.5 HDPE Gul

10286890

Prisintervall
5,0126 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
3858 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 1.5
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor HDPE Röd

10149393

Prisintervall
37,4829 kr - 12,2724 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 - 12 in UNF
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M10 x 1.5 HDPE Gul

10286852

Prisintervall
1,14 kr - 1,1161 kr

Lagernivåer
35796 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M16 x 1.5 HDPE Gul

10285718

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
76395 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5