Meny Sök

Gängade pluggar med o-ring

I lager

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1125, SR5760

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek SW Färg L Gängstandard Typ Köp
1,0427 kr - 1,0427 kr 69840 I lager
22.0 mm
3/8 x 19
13.0 mm
Gul
12.5 mm
GAS
1
1,5368 kr - 1,5368 kr 81321 I lager
27.0 mm
1/2 x 14
15.0 mm
Gul
13.5 mm
GAS
1
1,0427 kr - 1,0427 kr 15747 I lager
16.0 mm
1/8 x 28
7.0 mm
Gul
10.0 mm
GAS
1
5,5297 kr - 5,5297 kr 26648 I lager
50.0 mm
11/4 x 11
24.0 mm
Gul
15.0 mm
GAS
1
4,2083 kr - 4,2083 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
1 x 11
24.0 mm
Gul
15.0 mm
GAS
1
1,6086 kr - 1,6086 kr 75395 I lager
24.0 mm
M16 x 1.5
13.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
1,9533 kr - 1,9533 kr 9350 I lager
26.0 mm
M20 x 1.5
15.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
4,2945 kr - 4,2945 kr 12948 I lager
33.0 mm
M27 X 2.0
19.0 mm
Gul
15.0 mm
Metrisk
1
1,1161 kr - 1,14 kr 46296 I lager
14.5 mm
M10 x 1.5
7.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
8,6033 kr - 8,6033 kr 3114 I lager
60.0 mm
M52 x 2.0
30.0 mm
Gul
15.0 mm
Metrisk
1
5,1131 kr - 5,1131 kr 7570 I lager
48.0 mm
M38 x 1.5
24.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
3,3752 kr - 3,3752 kr 9024 I lager
32.0 mm
M26 x 1.5
19.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
6,0611 kr - 6,0611 kr 5568 I lager
50.0 mm
M42 x 2.0
24.0 mm
Gul
15.0 mm
Metrisk
1
5,6446 kr - 5,6446 kr 5255 I lager
45.0 mm
M36 x 2.0
24.0 mm
Gul
15.0 mm
Metrisk
1
7,6695 kr - 16,1059 kr 1400 I lager
54.7 mm
1-5/8-12
38.1 mm
Röd
15.0 mm
UNF
2
1,9383 kr - 4,0704 kr 1967 I lager
29.4 mm
7/8-14
20.6 mm
Röd
11.9 mm
UNF
2
1,2899 kr - 3,9532 kr 12772 I lager
16.8 mm
7/16-20
10.0 mm
Röd
8.7 mm
UNF
2
1,5339 kr - 3,2211 kr 17168 I lager
20.3 mm
9/16-18
21.3 mm
Röd
8.9 mm
UNF
2
1,9661 kr - 4,1289 kr 17712 I lager
20.8 mm
5/8-18
14.3 mm
Röd
9.5 mm
UNF
2
12,2724 kr - 37,4829 kr 1400 I lager
55.5 mm
1-7/8-12
41.3 mm
Röd
15.0 mm
UNF
2
  • av 4
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 x 19 HDPE Gul

10287064

Prisintervall
1,0427 kr - 1,0427 kr

Lagernivåer
69840 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 x 19
BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Gul HDPE

10285862

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
81321 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 x 14
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/8 x 28 HDPE Gul

10287040

Prisintervall
1,0427 kr - 1,0427 kr

Lagernivåer
15747 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 x 28
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 11/4 x 11 HDPE Gul

10287088

Prisintervall
5,5297 kr - 5,5297 kr

Lagernivåer
26648 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    11/4 x 11
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor 1 x 11 HDPE Gul

10287071

Prisintervall
4,2083 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 x 11
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M16 x 1.5 HDPE Gul

10285718

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
75395 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M20 x 1.5 HDPE Gul

10285732

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
9350 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M27 X 2.0 HDPE Gul

10286913

Prisintervall
4,2945 kr - 4,2945 kr

Lagernivåer
12948 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M27 X 2.0
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M10 x 1.5 HDPE Gul

10286852

Prisintervall
1,14 kr - 1,1161 kr

Lagernivåer
46296 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M52 X 2.0 HDPE Gul

10286944

Prisintervall
8,6033 kr - 8,6033 kr

Lagernivåer
3114 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 2.0
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M38 x 1.5 HDPE Gul

10286906

Prisintervall
5,1131 kr - 5,1131 kr

Lagernivåer
7570 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M38 x 1.5
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M26 x 1.5 HDPE Gul

10285756

Prisintervall
3,3752 kr - 3,3752 kr

Lagernivåer
9024 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M42 X 2.0 HDPE Gul

10286920

Prisintervall
6,0611 kr - 6,0611 kr

Lagernivåer
5568 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M42 x 2.0
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M36 X 2.0 HDPE Gul

10285800

Prisintervall
5,6446 kr - 5,6446 kr

Lagernivåer
5255 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2.0
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1-5/8-12 HDPE Röd

10149386

Prisintervall
16,1059 kr - 7,6695 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/8-14 HDPE Röd

10310984

Prisintervall
4,0704 kr - 1,9383 kr

Lagernivåer
1967 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16-20 HDPE Röd

10310953

Prisintervall
3,9532 kr - 1,2899 kr

Lagernivåer
12772 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 9/16-18 HDPE Röd

10310960

Prisintervall
3,2211 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
17168 I lager
Egenskaper
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 5/8-18 HDPE Röd

10149423

Prisintervall
4,1289 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
17712 I lager
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    5/8-18
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1-7/8-12 HDPE Röd

10149393

Prisintervall
37,4829 kr - 12,2724 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12