Meny Sök

Gängade pluggar med packning

I lager

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar Färg Material H Gängstandard Typ Köp
2,7035 kr - 7,3686 kr 1500 I lager
35.0 mm
3/4”
Vit
PA;TPE
20.0 mm
Gasrörsgängor
2
10106853 2,0566 kr - 5,6365 kr 3000 I lager
21.0 mm
1/4”
Vit
PA;TPE
18.0 mm
Gasrörsgängor
2
10106860 2,559 kr - 6,2337 kr 10100 I lager
24.0 mm
3/8”
Vit
PA;TPE
18.0 mm
Gasrörsgängor
1
10106907 10,1025 kr - 27,7718 kr 100 I lager
52.0 mm
1-1/4”
Vit
PA;TPE
26.0 mm
Gasrörsgängor
2
2,5024 kr - 6,8108 kr 1000 I lager
28.0 mm
1/2”
Vit
PA;TPE
20.0 mm
Gasrörsgängor
2
4,7786 kr - 13,3868 kr 650 I lager
44.0 mm
1”
Vit
PA;TPE
20.0 mm
Gasrörsgängor
2
10106846 1,8242 kr - 4,4438 kr 2300 I lager
16.0 mm
1/8”
Vit
PA;TPE
16.0 mm
Gasrörsgängor
1
2,4613 kr - 3,8287 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
1/2-14
Gul
Nylon 6
19.5 mm
Imperial
1
2,0553 kr - 3,1972 kr 4000 I lager
22.0 mm
M16 x 1.5
Gul
Nylon 6
17.5 mm
Metrisk
1
1,3975 kr - 2,1738 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrisk
2
2,4761 kr - 3,8518 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M25 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Metrisk
2
1,6908 kr - 2,6301 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
M20 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Metrisk
2
1,7429 kr - 2,7111 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M10 x 1.5
Gul
Nylon 6
16.5 mm
Metrisk
1
2,2508 kr - 3,5013 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M24 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Metrisk
2
1,8587 kr - 2,8913 kr Fråga angående leveranstidhär
22.9 mm
3/8-19
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.0 mm
Imperial
2
3,523 kr - 5,4802 kr Fråga angående leveranstidhär
39.8 mm
#1-11
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Imperial
2
2,4124 kr - 3,7526 kr 2100 I lager
24.0 mm
M18 x 1.5
Gul
Nylon 6
17.5 mm
Metrisk
1
1,5378 kr - 2,3921 kr Fråga angående leveranstidhär
24.4 mm
M18 x 1.5
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.3 mm
Metrisk
2
1,8991 kr - 2,9541 kr 14000 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Gul
Nylon 6
16.5 mm
Metrisk
1
1,8991 kr - 2,9541 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
M12 x 1.0
Gul
Nylon 6
16.5 mm
Metrisk
1
  • av 3
3/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106884

Prisintervall
7,3686 kr - 2,7035 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4”
1/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106853

Prisintervall
5,6365 kr - 2,0566 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4”
3/8” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106860

Prisintervall
6,2337 kr - 2,559 kr

Lagernivåer
10100 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8”
1-1/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106907

Prisintervall
27,7718 kr - 10,1025 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4”
1/2” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106877

Prisintervall
6,8108 kr - 2,5024 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2”
1” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106891

Prisintervall
13,3868 kr - 4,7786 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Gängstorlekar
    1”
1/8” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106846

Prisintervall
4,4438 kr - 1,8242 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8”
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/2" Nylon 6 Gul

20597498

Prisintervall
3,8287 kr - 2,4613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M16 Nylon 6 Gul

20597429

Prisintervall
3,1972 kr - 2,0553 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M16 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597696

Prisintervall
2,1738 kr - 1,3975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Gängstorlekar
    M16 x 1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M25 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597757

Prisintervall
3,8518 kr - 2,4761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25 x 1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M20 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597719

Prisintervall
2,6301 kr - 1,6908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M10 Nylon 6 Gul

20597382

Prisintervall
2,7111 kr - 1,7429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M24 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597740

Prisintervall
3,5013 kr - 2,2508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24 x 1.5
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3/8" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597542

Prisintervall
2,8913 kr - 1,8587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.5 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-19
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597597

Prisintervall
5,4802 kr - 3,523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Gängstorlekar
    #1-11
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M18 Nylon 6 Gul

20597436

Prisintervall
3,7526 kr - 2,4124 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M18 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597702

Prisintervall
2,3921 kr - 1,5378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18 x 1.5
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M12 Nylon 6 Gul

20597405

Prisintervall
2,9541 kr - 1,8991 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M12 Nylon 6 Gul

20597399

Prisintervall
2,9541 kr - 1,8991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm