Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.
Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | Färg | Material | H | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Röd
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Imperial
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Röd
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.567 in
39.8 mm
|
#1-11
|
Röd
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Imperial
|
2
|
|||
| 2250 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Röd
|
LDPE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Imperial
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
|||
| 4000 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Röd
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
|||
| 7600 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Röd
|
LDPE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Röd
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Imperial
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Imperial
|
1
|
|||
| 1898 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Imperial
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Röd
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
|||
| 240 I lager |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Röd
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Imperial
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Röd
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta